IB IL TEMP 4/8 RTD-PAC - Hőmérsékletmodul
2863915

Inline analóg bemeneti kapocs, tartozékokkal (csatlakozó és feliratmező) együtt , 8 bemenet, RTD (ellenállás-érzékelő), 2-, 3-vezetékes csatlakozástechnika

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szenzortípusok: Pt, Ni, Cu, KTY a DIN és SAMA szabványok szerint
8 bemenet max. 20 kΩ értékű ellenállásos hőmérséklet-érzékelők és lineáris ellenállások számára
2- és 3-vezetős technikájú szenzorok csatlakoztatása
Tetszés szerinti, folyamatadatokon vagy paramétercsatornán (PCP) keresztüli kommunikáció
A csatornák egymástól függetlenül a buszrendszeren keresztül paraméterezhetők
Robusztus kivitelű bemenetek EMC terhelésű, durva ipari környezetben történő felhasználáshoz
A mért értékek három különböző formátumban ábrázolhatók
Hőmérséklet és ellenállás mérése a miliszekundumos tartományban
Diagnosztikai és állapotjelzések