Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

AXL SE RTD4 PT100 - Hőmérsékletmodul
1088106

Axioline Smart Elements, Hőmérsékletmérő modul, Pt 100 hőmérséklet-érzékelők érzékelése, Analóg RTD bemenetek: 4 (Pt 100), csatlakozástechnika: 3 vezetékes, védettség: IP20

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

4 analóg bemeneti csatorna hőmérséklet-mérőellenállások (Pt 100) csatlakoztatásához
3-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
2 és 4 vezetékes érzékelők is csatlakoztathatók
Adatformátum: szabványosított ábrázolás
Felbontás: 16 bit
Vezetékszakadás-felismerés
A helyettesítő értékkel kapcsolatos viselkedés minden egyes bemenethez paraméterezhető
Mentett készülék-típustábla