Az Ethernetes patchpanelek egyszerű és gyors kapcsolatot tesznek lehetővé a terepi és a kapcsolószekrényen belüli kábelezés között. A passzív csatlakozómezők az RJ45-ös dugaszolható csatlakozók helyszíni konfekcionálásának kényelmes alternatívái.
FL-PP-RJ45-SCC/SC045
-
Patchpanel
2904577
Ethernet-elosztó modul két RJ45-aljzattal (felső kábelkivezetés), 8 rugós csatlakozókapocs, CAT5e, 10/100 Mbit/s, hordozósínre szerelhető, IP20, az árnyékolás igény szerint áthidalón keresztül érintkezhet a hordozósínnel.
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Terméktípus | Patchpanel |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóutak | |
| Szigetelés | Alapszigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Névleges szigetelési feszültség | 50 V |
| Méretezési átültési szilárdság | 0,5 kV |
| Adatok: Ethernet interfész, 10/100Base-T(X) az IEEE 802.3 szabvány szerint | |
| Soros átviteli sebesség | 10/100 MBit/s |
| Csatlakozási mód | Rugós csatlakozás |
| A csatornák száma | 1 |
| Póluskiosztás | 1, 2, 3, 6 |
| 4, 5, 7, 8 | |
| Átviteli távolság | 100 m (patchkábelekkel együtt) |
| Egy vezető / csatlakozási pont, merev | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Egy vezető / csatlakozási pont, rugalmas | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Egy tömör vezető / kapocshely AWG max. | 16 |
| Egy tömör vezető / kapocshely AWG min. | 24 |
| Adatok: Ethernet interfész, 10/100Base-T(X) az IEEE 802.3 szabvány szerint | |
| Csatlakozási mód | RJ45 CAT5e |
| A csatornák száma | 1 |
| Póluskiosztás | 1, 2, 3, 6 |
| 1, 2, 3, 6 | |
| Szélesség | 56 mm |
| Magasság | 90 mm |
| Mélység | 51 mm |
| Szín (Ház) | zöld (RAL 6021) |
| Vezeték külső átmérője | 6 mm ... 10 mm |
| Kábel-impedancia | 100 Ω |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≤ 200 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -10 °C ... 50 °C |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | DIN EN 50178 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2904577 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC331 |
| Termékkulcs | DNC331 |
| GTIN | 4046356864541 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 99,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 106,4 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
VS-OE-OE-93E-100,0 - Adatkábel 1416295
-
SZF 0-0,4X2,5 - Csavarhúzók 1204504
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Hálózati elválasztó 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Hálózati elválasztó 2313915
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkábel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkábel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkábel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkábel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkábel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkábel 2832292
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Csupaszoló szerszám 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45 dugaszcsatlakozók 1658008
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkábel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkábel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkábel 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patchkábel 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patchkábel 1112820
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45 dugaszcsatlakozók 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1658435
-
FL DIN RA - Kalapsínadapter 2891053
Az Ön előnyei
Az árnyékolás biztonságosan csatlakozik a földpotenciálra
CAT5e
10/100 Mbit/s
Kalapsínre szerelhető
Kábelelosztó adapter
Y adapter
Egyszerűen egy kábel használata különféle szolgáltatásokhoz
Az árnyékolás bekötése áthidalón keresztül választható
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51