Nyomtatott áramköri kapcsok

Nyomtatott áramköri kapcsok

A nyomtatott áramköri kapcsok lehetővé teszik a jeleknek, az adatoknak és a teljesítménynek a nyomtatott áramköri lapra való biztonságos átvitelét. Ezek sokféle alkalmazáshoz használhatók számos szektorban és piacon, valamint az Ipar 4.0 alkalmazásaiban is. Az XS-XXL termékeink COMBICON termékcsaládja a 2,5 mm-es miniatűr nyomtatott áramköri kapcsoktól a 20 mm raszterű teljesítménykapcsokig terjed, metrikus és hüvelykes raszterméretekben.

Go to Product Detail Page for item 1823492
SPT-THR 1,5/10-V-5,0 P20 R88 - Nyomtatott áramköri kapocs
SPT-THR 1,5/10-V-5,0 P20 R88 - Nyomtatott áramköri kapocs
1823492

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 17,5 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, potenciálok száma: 10, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 10, cikkcsalád: SPT 1,5/..-V-THR, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 90 °, szín: fekete, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 2 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, csomagolás módja: 88 mm szélességű heveder

Go to Product Detail Page for item 1707344
ZFKDS 1-V-3,81 - Nyomtatott áramköri kapocs
ZFKDS 1-V-3,81 - Nyomtatott áramköri kapocs
1707344

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 200 V, névleges keresztmetszet: 1 mm2, potenciálok száma: 1, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 1, cikkcsalád: ZFKDS(A) 1-V, raszterméret: 3,81 mm, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 90 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva. Egyes tárcsa különböző pólusszámok egyedi összeállításához. A blokkok lezárásához egy kiegészítő lezárókapocs szükséges (lásd a tartozékok között). Különböző pólusszámmal blokkba rendezett termékeket is kínálunk.

Go to Product Detail Page for item 1891072
FK-MPT 0,5/ 3-3,5 - Nyomtatott áramköri kapocs
FK-MPT 0,5/ 3-3,5 - Nyomtatott áramköri kapocs
1891072

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 4 A, méretezési feszültség (III/2): 250 V, névleges keresztmetszet: 0,5 mm2, potenciálok száma: 3, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 3, cikkcsalád: FK-MPT 0,5/..-V, raszterméret: 3,5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 90 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Go to Product Detail Page for item 1868186
MKDSFW 1,5/ 8-3,5 - Nyomtatott áramköri kapocs
MKDSFW 1,5/ 8-3,5 - Nyomtatott áramköri kapocs
1868186

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, potenciálok száma: 8, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 8, cikkcsalád: MKDSFW 1,5, raszterméret: 3,5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 90 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Go to Product Detail Page for item 1905227
ZFKKDS 2,5-5,08 L - Nyomtatott áramköri kapocs
ZFKKDS 2,5-5,08 L - Nyomtatott áramköri kapocs
1905227

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 17,5 A, méretezési feszültség (III/2): 400 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, potenciálok száma: 2, sorok száma: 2, pólusszám soronként: 1, cikkcsalád: ZFKKDS(A) 2,5, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 45 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva. A termék különböző pólusszámokkal sorolható!

Go to Product Detail Page for item 1703651
ZFKDSA 2,5-5,08- 6 - Nyomtatott áramköri kapocs
ZFKDSA 2,5-5,08- 6 - Nyomtatott áramköri kapocs
1703651

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 24 A, méretezési feszültség (III/2): 400 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, potenciálok száma: 6, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 6, cikkcsalád: ZFKDS(A) 2,5, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 45 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Go to Product Detail Page for item 1071045
SPTAF 1/ 2-5,0-EL-EX - Nyomtatott áramköri kapocs
SPTAF 1/ 2-5,0-EL-EX - Nyomtatott áramköri kapocs
1071045

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 16 A, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 2, cikkcsalád: SPTAF 1/..-EL-EX, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 45 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 2,6 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, csomagolás módja: Tálca

Go to Product Detail Page for item 1724165
FRONT 2,5-V/SA 5/ 9 - Nyomtatott áramköri kapocs
FRONT 2,5-V/SA 5/ 9 - Nyomtatott áramköri kapocs
1724165

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 24 A, méretezési feszültség (III/2): 400 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, potenciálok száma: 9, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 9, cikkcsalád: FRONT 2,5-V/SA 5, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Homlokoldali csavaros csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 90 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva. A termék különböző pólusszámokkal sorolható!

Go to Product Detail Page for item 1718647
GSMKDSN 1,5/ 6-7,62 - Nyomtatott áramköri kapocs
GSMKDSN 1,5/ 6-7,62 - Nyomtatott áramköri kapocs
1718647

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 16 A, méretezési feszültség (III/2): 630 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, potenciálok száma: 6, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 6, cikkcsalád: GSMKDSN 1,5, raszterméret: 7,62 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 45 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva. A termék különböző pólusszámokkal sorolható!

Go to Product Detail Page for item 1071051
SPTAF 1/ 7-5,0-EL-EX - Nyomtatott áramköri kapocs
SPTAF 1/ 7-5,0-EL-EX - Nyomtatott áramköri kapocs
1071051

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 16 A, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 7, cikkcsalád: SPTAF 1/..-EL-EX, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 45 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 2,6 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, csomagolás módja: Tálca

Az Önnek nyújtott előnyök

  • Kompakt kialakítás: nagyon kényelmes csatlakoztatás és sokoldalú alkalmazási lehetőségek a nyomtatott áramköri kapcsok kis méretének köszönhetően
  • Egyszerű integrálás a készülék előlapjába: gazdaságos fali átvezetések az egységes kialakítás és a szintben történő készülékház-lezárások révén
  • Folyamatoptimalizált csomagolás: csökkentett átfutási idők és folyamatköltségek az automatizálásra alkalmas feldolgozásnak megfelelő feltekercselt szalagos, csöves vagy tálcás csomagolások révén
  • Többsoros elrendezés: a ferde vezetékelvezetésű változatok különösen nagy csatlakoztatási sűrűséget tesznek lehetővé a nyomtatott áramköri lapon
  • Beépített vizsgálóleágazások: a mérések kényelmesen elvégezhetők a vezetékezés vagy más tartozékok eltávolítása nélkül

A fő jellemzők áttekintése

Az Ön alkalmazásához a megfelelő nyomtatott áramköri kapcsokat kínáljuk. Használja ki Ön is kínálatunk egyedülállóan széles választékának előnyeit.

Nyomtatott áramköri kapcsok

Vezeték-keresztmetszet 0,14 mm² (AWG 26) - 95 mm² (AWG 3/0)
Áramok max. 232 A (IEC) / 200 A (UL B, C)
Feszültségek 1000 V-ig (IEC) / 600 V-ig (UL B, C)
Csatlakozástechnikák Csavaros, rugós és késes kapocscsatlakozásokhoz, különböző csatlakozási irányokkal
Raszter 2,5-20 mm
Forrasztási eljárások Hullám-, THR- és SMT-forrasztás
Egy ember a nyomtatott áramköri kapcsok konfigurátorát kezeli egy PC-n

Nyomtatott áramköri kapcsok konfigurátora

A standard cikkekből hozza létre a nyomtatott áramköri kapcsok Ön által kívánt változatát. Használja a kibővített termékválasztékunkat és szín, nyomtatott jelölés és kódolás szerint válassza ki a kívánt terméket.

Nyomtatott áramköri kapcsok az egy érpáras Ethernethez

Nyomtatott áramköri kapcsok az egy érpáras Ethernethez

Hatékony csatlakozástechnika: az egy érpáras Ethernet (SPE) hatékony technológiát kínál az Ipar 4.0 és az IIoT alkalmazások megvalósításához. Különösen a terepi készülékek Ethernet hálózatba történő integrálásakor alapvető fontosságú az egyszerű és hibabiztos összeköttetés. Az egyértelmű színkódolásnak köszönhetően az egy érpáras Ethernethez való COMBION nyomtatott áramköri kapcsok itt tudják megmutatni erősségeiket.

Új termékek

SPTA-THR 2,5 sorozatú döntött THR nyomtatott áramköri kapcsok
A COMBICON program SPE nyomtatott áramköri kapcsai

Döntött THR nyomtatott áramköri kapcsok 2,5 mm² keresztmetszettel

Gyors csatlakoztatás a direkt rugós csatlakozásnak köszönhetően

Az SPTA-THR 2,5 nyomtatott áramköri kapcsok döntött, reflow eljárással forrasztható, automatizált beültetési folyamatokhoz alkalmas kivitelekkel bővítik a termékválasztékot. A döntött csatlakozás révén a nyomtatott áramköri kapcsok kifejezetten alkalmasak a nyomtatott áramköri lapon való többsoros elrendezésre.

Fő jellemzők

  • Áramok: max. 32 A
  • Feszültségek: max. 400 V
  • Vezeték-keresztmetszetek: 0,2 és 4 mm² között
  • Raszterméret: 5,0 mm
  • Pólusszám: 2 és 12 között
  • Szállítás dobozolt vagy hevedercsomagolásban

Önnek nyújtott előnyök

  • Szerszám nélküli, időtakarékos direkt rugós csatlakozás
  • A meghatározott érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
  • A színnel jelzett működtető nyomógombokkal intuitív módon kezelhető
  • A ferde csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
  • Integrálható az SMT forrasztási rendszerbe

A COMBICON program SPE nyomtatott áramköri kapcsai

Az egy érpáras Ethernet csatlakozástechnikája

Az egy érpáras Ethernet (SPE) hatékony technológiát kínál az Ipar 4.0 és az IIoT alkalmazások megvalósításához. A COMBICON termékcsalád nyomtatott áramköri kapcsai itt mutatják meg előnyüket az egyértelmű színkódolás és az intuitív kezelés révén.

Fő jellemzők

  • Csavaros és direkt rugós csatlakozástechnika
  • Raszter: 3,5 – 5,08 mm
  • Csatlakozási irányok: 0°, 45° és 90°
  • Vezeték-keresztmetszet: 0,14 mm² ... 2,5 mm² (AWG 26 ... AWG 12)
  • Power over Data Line (PoDL) alkalmazásokban használható

Önnek nyújtott előnyök

  • Intuitív kezelés az egyértelmű színkódolásnak köszönhetően
  • A terepi készülékek gyors és egyszerű integrálása
  • Helytakarékos csatlakozástechnika a készülékek számára (miniatürizálás)
  • Árnyékolt és árnyékolatlan SPE vezetékekhez alkalmas
  • Tesztelt és megerősített adatátviteli sebességek akár 1000 Mbit/s-ig

A COMBICON program összes termékcsaládja Válassza ki a megfelelő nyomtatott áramköri kapcsot az Ön alkalmazásához. Egyedülálló termékválasztékunk az XS termékcsalád miniatűr kapcsaitól az XXL termékcsalád teljesítménymoduljaiig terjed.

Az XS termékcsalád nyomtatott áramköri kapcsai
Az S termékcsalád nyomtatott áramköri kapcsai
Az M termékcsalád nyomtatott áramköri kapcsai
Az L termékcsalád nyomtatott áramköri kapcsai
Az XL termékcsalád nyomtatott áramköri kapcsai
Az XXL termékcsalád nyomtatott áramköri kapcsai
Az XS termékcsalád nyomtatott áramköri kapcsai

Fő jellemzők

  • 2,5 mm és 3,81 mm közötti raszter
  • Csatlakozástechnika: csavaros, rugós és késes kapocscsatlakozás
  • Szerelés hullám-, THR és SMT forrasztással
  • Különböző csatlakoztatási és működtetési irányok
  • Változatok TWIN csatlakozással és beépített vizsgálati lehetőséggel

Az S termékcsalád nyomtatott áramköri kapcsai

Fő jellemzők

  • 3,5 mm és 7,62 mm közötti raszter
  • Csatlakozástechnika: csavaros és rugós csatlakozás
  • Szerelés hullám-, THR és SMT forrasztással
  • Különböző csatlakoztatási és működtetési irányok, valamint többemeletes kivitelek
  • Változatok TWIN csatlakozással, beépített vizsgálati lehetőséggel és Ex engedéllyel

Az M termékcsalád nyomtatott áramköri kapcsai

Fő jellemzők

  • 5,0 mm és 7,62 mm közötti raszter
  • Csatlakozástechnika: csavaros és rugós csatlakozás
  • Szerelés hullám- és THR forrasztással
  • Különböző csatlakoztatási és működtetési irányok, valamint többemeletes kivitelek
  • Változatok TWIN csatlakozással, beépített vizsgálati lehetőséggel és Ex engedéllyel
  • Azonos profilú sorkapcsok csavaros és rugós csatlakozással

Az L termékcsalád nyomtatott áramköri kapcsai

Fő jellemzők

  • 6,35 mm és 12,7 mm közötti raszter
  • Csatlakozástechnika: csavaros és rugós csatlakozás
  • Szerelés THR forrasztással
  • Különböző csatlakoztatási és működtetési irányok
  • Változatok beépített vizsgálati lehetőséggel
  • Azonos profilú sorkapcsok csavaros és rugós csatlakozással

Az XL termékcsalád nyomtatott áramköri kapcsai

Fő jellemzők

  • 10,15 mm és 15 mm közötti raszter
  • Csatlakozástechnika: csavaros és rugós csatlakozás
  • Szerelés THR forrasztással
  • Különböző csatlakoztatási és működtetési irányok
  • Változatok beépített vizsgálati lehetőséggel
  • Azonos profilú sorkapcsok csavaros és rugós csatlakozással

Az XXL termékcsalád nyomtatott áramköri kapcsai

Fő jellemzők

  • 17,5 mm és 20 mm közötti raszter
  • Csatlakozástechnika: csavaros csatlakozás
  • Szerelés THR forrasztással
  • Változatok beépített vizsgálati lehetőséggel

TWIN kialakítású nyomtatott áramköri kapcsok az Ipar 4.0 számára

Az azonos profilú, TWIN kialakítású nyomtatott áramköri kapcsok beépítési mérete és lábkiosztása azonos, és jól alkalmazhatók az Ipar 4.0 szerinti készüléktervezés rugalmas követelményeihez. Csavaros vagy rugós csatlakozás: a kapcsok a megfelelő csatlakozástechnikát kínálják a dolgok internete készülékeinek kialakításához.

SPTAF 1 sorozatú, kis beépítési magasságú nyomtatott áramköri kapcsok

Az SPTAF 1 sorozatú nyomtatott áramköri kapcsok kis beépítési magassága ideális az épülettechnika és a lapos részegységek számára. A 45 fokban döntött kábelcsatlakoztató tölcsér és a különböző nyomógombváltozatok miatt a szerelés egyszerű és gyors. A direkt rugós csatlakozástechnikának köszönhetően a tömör és hajlékony vezetők az AWG 16 méretig praktikusan és megbízhatóan csatlakoztathatók a nyomtatott áramköri lapra.

E-cikk
A teljes termékválaszték áttekintése

Az elektronikus termékkatalógus több mint 500 oldalán részletesen megismerheti a COMBICON portfólió termékkínálatának sokszínűségét. Így mindig megtalálja az alkalmazásához megfelelő csatlakozástechnikát a jelek és az adatok átviteléhez.

Az e-katalógus megnyitása
Különböző nyomtatott áramköri kapcsok, dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók és nagyáramú átvezetőkapcsok

Ideálisan alkalmas számos alkalmazáshoz A nyomtatott áramköri kapcsok sokféle csatlakozási megoldást kínálnak a különféle alkalmazásokhoz. Ide tartoznak egyebek mellett:

Frekvenciaváltó nyomtatott áramköri csatlakozástechnikával
Vezérlő nyomtatott áramköri csatlakozástechnikával
Tápegység nyomtatott áramköri csatlakozástechnikával
Jelátalakító nyomtatott áramköri csatlakozástechnikával
Buszcsatoló nyomtatott áramköri csatlakozástechnikával
LED-ek egy nyomtatott áramköri lapon
Füst- és tűzjelzők
Kommunikációs készülék nyomtatott áramköri csatlakozástechnikával
Vezérlő az épületautomatizáláshoz
Napelemes inverter nyomtatott áramköri csatlakozástechnikával és SUNCLIX dugaszolható csatlakozókkal
Távoli felügyelet nyomtatott áramköri csatlakozástechnikával
Fali doboz nyomtatott áramköri csatlakozástechnikával
Átfolyásmérő nyomtatott áramköri csatlakozástechnikával

Csatlakozási technológiák

A termékkínálat sokféle csatlakozási módot kínál, a hagyományos csavaros csatlakozástól az IDC gyorscsatlakozáson át az innovatív direkt rugós technológiáig. Ezek az alapvető csatlakozási módok állnak az Ön rendelkezésére.

Csavaros csatlakozás húzókengyellel
A karos direkt rugós csatlakozás példaszerű ábrázolása
Az IDC késes csatlakozás példaszerű ábrázolása
Csavaros csatlakozás húzókengyellel

A csavaros csatlakozás nem igényel karbantartást, és a többvezetős csatlakoztatás révén nagy rugalmasságot és terhelhetőséget kínál. A huzalvédő kengyeles csatlakozások különösen jól használhatók az épületautomatizálás, a biztonságtechnika vagy a telekommunikáció félipari alkalmazásaiban. A húzókengyeles csatlakozókkal ideálisan lehet összekötni a nagy érintkezésbiztonsági igényeket támasztó ipari alkalmazásokat. A homlokoldali csavaros csatlakozás jól illeszkedik a keskeny készülék-előlapokhoz és a betolható nyomtatott áramköri fiókokhoz.

További információk a csavaros csatlakozásról
A karos direkt rugós csatlakozás példaszerű ábrázolása

A Phoenix Contact a rugós csatlakozók csoportjában a következő csatlakozástechnikákat kínálja: direkt rugós csatlakozás, karos direkt rugós csatlakozás, húzó rugós csatlakozás, SUNXCLIX rugós csatlakozás és T-LOX könyökemelős csatlakozás. Ez a csatlakozási mód az egyszerű kezelés révén lehetővé teszi a készülékgyártók számára a szerelési idő megtakarítását. A rugózó érintkezőelemeknek köszönhetően a csatlakozók rezgésállók is.

Bővebben a rugós csatlakozásokról
Az IDC késes csatlakozás példaszerű ábrázolása

Az IDC késes kapocscsatlakozás vezetőelőkészítés nélkül rendkívül időtakarékos csatlakozástechnikát garantál. Ennél a csatlakozási módnál a vágófém leválasztja a szigetelést, és megbízható kapcsolatot hoz létre a vezetővel.

Bővebben a késes kapocscsatlakozásról

Szerelési módok

A nyomtatott áramköri kapcsok, amelyeket NYÁK-kapcsoknak is neveznek, különféle módokon szerelhetők a nyomtatott áramköri lapokra. Ilyen a hullámforrasztás, a THR (through hole reflow, átmenő furatos megfolyásos) forrasztás, és az SMT (surface mount technology, felületszerelt) forrasztás. Így a nyomtatott áramköri lapokat hatékonyan tudja beültetni, és biztonságosan tudja használni.

A hullámforrasztási folyamat példaszerű ábrázolása
A felületszerelési technológia (SMT) példaszerű ábrázolása
A furatszerelési reflow-forrasztás (THR) példaszerű ábrázolása
A hullámforrasztási folyamat példaszerű ábrázolása

A hullámforrasztás a zömében furatszerelt alkatrészekből álló elektronikus részegységek előállításánál alkalmazott klasszikus eljárás. Ebben az esetben a nyomtatott áramköri lapon átmenő forrasztási pont és a nyomtatott áramköri lap alsó oldalán végzett beforrasztás a jellemző.

Az összes összeszerelési és forrasztási folyamat áttekintése
A felületszerelési technológia (SMT) példaszerű ábrázolása

A felületszerelési technológia (SMT) az építőelemek felületi szerelését takarja. Ezeket a nyomtatott áramköri lap felületén forrasztópasztába helyezik, és reflow eljárással forrasztják be. Ehhez megfelelő felületi érintkezőkkel ellátott speciális alkatrészek szükségesek.

Az összes összeszerelési és forrasztási folyamat áttekintése
A furatszerelési reflow-forrasztás (THR) példaszerű ábrázolása

A Through Hole Reflow (THR) forrasztás lehetővé teszi a magas hőmérséklettűrésű anyagból készült furatszerelt alkatrészek integrálását az SMT reflow folyamatba. Itt az átmenő érintkezőket a forrasztópasztával töltött furatokba ültetik, majd reflow forrasztási eljárással forrasztják.

Az összes összeszerelési és forrasztási folyamat áttekintése