EV-T2M3SO24-4P-B - Nyilvános töltőaljzat
1298488

CHARX connect modular Gen 2, Típus 2, Nyilvános töltőaljzat, 32 A , 480 V AC, Basic, egyeres vezetékek nélkül, reteszelő aktuátor: 24 V, 4 pólusú, szögletes, Hátfalra szerelés, M5 menet, ház: fekete, elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez, PHOENIX CONTACT logó, IEC 62196-2

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Túlhevülés ellen védett, a pontos hőmérsékletmérésnek köszönhetően
Rugalmas szerelés és egyszerű karbantartás a dugaszolható vezetékek révén
Kérésre az Ön céglogójával - a töltőállomás egységes márkajelzéséhez
Víz- és szennyezésálló a teljesen kiöntött érintkezőknek köszönhetően
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
Egységes, helytakarékos beépítési hely