CSA
Engedély azonosítója: 13631cUL által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 230 A | 4 - 4/0 | ||
UL által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 230 A | 4 - 4/0 | ||
EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
Engedély azonosítója: TAE00000Z9CSA
Engedély azonosítója: 13631EAC
Engedély azonosítója: KZ7500651131219505UKCA-EX
Engedély azonosítója: CML 22UKEX1227UIECEx
Engedély azonosítója: IECExSEV14.0013U| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 215 A | 25 - 95 | ||
ATEX
Engedély azonosítója: SEV14ATEX0156U| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 215 A | 25 - 95 | ||