CSA
Engedély azonosítója: 13631cUL által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 57 A | 20 - 6 | ||
UL által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 57 A | 20 - 6 | ||
EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00644CSA
Engedély azonosítója: 13631EAC Ex
Engedély azonosítója: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
Engedély azonosítója: IECExSEV14.0013UATEX
Engedély azonosítója: SEV14ATEX0156U| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Csak tömör vezetők | 1100 V | 50 A | 0,5 - 16 | |
| többeres, érvéghüvellyel | 1100 V | 50 A | 0,5 - 10 | |