ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Jelölőcsík
1053027

Jelölőcsík, Csík, fehér, feliratozva, feliratozható a következőkkel: CMS-P1-PLOTTER, keresztben feliratozva: sorfolytonos számok, 1 ...10, 11 ...20 stb. 91 ...100 ...ig, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 10,2 mm, Az egyes lapok száma: 10, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 10,15 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes jelölőcsíkot
A ZB jelölőcsík-rendszer magas jelölőhoronnyal ellátott sorkapcsok és elektronikamodulok jelölésére alkalmas