PTPOWER 50 P-3L/N/FE-F - Nagyáramú kapocs
1091229

Nagyáramú kapocs, vizsgálódugasz-aljzattal, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 150 A, csatlakozások száma: 8, pólusszám: 5, csatlakozási mód: PowerTurn csatlakozás, 1. szint, keresztmetszet: 10 mm2 - 70 mm2, szerelési mód: közvetlen felcsavarozás, szín: szürke/fekete-sárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek