PTPOWER 50-3L/N/FE-F - Nagyáramú kapocs
3260060

Nagyáramú kapocs, blokkolva, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 150 A, csatlakozások száma: 10, pólusszám: 5, csatlakozási mód: PowerTurn csatlakozás, 1. szint, keresztmetszet: 10 mm2 - 70 mm2, szerelési mód: közvetlen felcsavarozás, szín: szürke/kék/fekete-sárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A nagyáramú kapoccsal az egyszerű és könnyű dugaszolás most már a nagy vezetékek esetén is megoldható
A kompakt felépítés a legszűkebb helyen is lehetővé teszi a vezetékezést
A meglevő mérőleágazás használata mellett rátolhatók leágazókapcsok, amik mindegyike két mérővezeték felvételét biztosítja.
A direkt rugós csatlakozókapcsokat a CLIPLINE complete System rendszerjellemzőin kívül az érvéghüvellyel rendelkező vezetékek vagy a merev vezetékek egyszerű és szerszám nélküli vezetékezése jellemzi