UTME 6 - Vizsgáló bontókapocs
3047400

Vizsgáló bontókapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 30 A, 1. szint, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 10 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Azonos körvonalú átvezető kapcsok kaphatók
Áttekinthetőség
Áttekinthetőség a rányomtatott kapcsolási szimbólumok révén
Egyszerű kezelés
Hat áthidalóárok
Kompakt kialakítás
Rugalmasan felhasználható és széleskörű tartozékok
Biztonságosan a végpozíciókba pattintható