UTME 4-CT/1P - Vizsgáló bontókapocs
3057432

Vizsgáló bontókapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 28 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csavaros / dugaszolható csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek