ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Jelölőcsík lapos
0810876

Jelölőcsík lapos, Csík, fehér (RAL 9010), feliratozva, hosszában feliratozva: páratlan számok, 1-19, 21-39 stb. 81-99-ig, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Az egyes lapok száma: 10, szövegmező magassága: 6,15 mm, szövegmező szélessége: 5,15 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Eltérő raszterméretek rendelésre kaphatók
A ZBF jelölőcsík-rendszer lapos jelölőhoronnyal sorkapcsok és elektronikai modulok jelölésére alkalmas
A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók