ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN
-
Jelölőcsík lapos
0808765
Jelölőcsík lapos, Csík, fehér, feliratozva, keresztben feliratozva: sorfolytonos számok, 1 ...10, 11 ...20 stb. 91 ...100 ...ig, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Az egyes lapok száma: 10, szövegmező magassága: 6,15 mm, szövegmező szélessége: 5,15 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Eltérő raszterméretek rendelésre kaphatók
A ZBF jelölőcsík-rendszer lapos jelölőhoronnyal sorkapcsok és elektronikai modulok jelölésére alkalmas
A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók