ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Jelölőcsík lapos
0810834

Jelölőcsík lapos, Csík, fehér, feliratozva, hosszában feliratozva: sorfolytonos páros számok, 2 ... 20, 22 ... 40 stb. 82 ... 100-ig, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Az egyes lapok száma: 10, szövegmező magassága: 6,15 mm, szövegmező szélessége: 5,15 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Eltérő raszterméretek rendelésre kaphatók
A ZBF jelölőcsík-rendszer lapos jelölőhoronnyal sorkapcsok és elektronikai modulok jelölésére alkalmas
A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók