UT 6-T-HV P/P - Vizsgáló bontókapocs
3070121

Vizsgáló bontókapocs, vizsgálóaljzat csavarokkal, vizsgálódugaszok befogadására, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 41 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, 1. szint, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 10 mm2 , szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A kapocs a bontóhely mindkét oldalán egy áthidalóárokkal rendelkezik, amely dugaszolható átkötőhíddal és 4 mm-es vizsgálóadapterrel szerelhető fel
Kompakt 1000 V-os mérőátalakító bontókapcsok csavarozható bontócsúszkával