A keskeny formájú faktor dugaszmodul olyan optikai kábel interfészt kínál, ami 1310nm-es (hosszúságú) hullámhossznál 100 MBit/s-os adatátvitelt tesz lehetővé.
Hálózattelepítés - a patchpanelektől a PoE elosztókon és hálózati izolátorokon keresztül az SFP modulokig
Saját maga is telepítheti a teljes hálózatot – mi örömmel támogatjuk ebben. Mindegy, hogy rézvezető, optikai kábel vagy gyorscsatlakozó dugasz szükséges – a Phoenix Contact az Ön rendelkezésére bocsát minden szükséges összetevőt, pl. patchpaneleket, PoE injektorokat, PoE elosztókat, izolátorokat és redundanciamodulokat a rugalmas helyi telepítéshez.
Gigabites SFP modul max. 10 km-es átvitelhez, 1310 nm hullámhosszhoz.
Patchpanel, RJ45 aljzat direkt rugós kapcsokra, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínadapter, IP20, árnyékoló érintkező húzó tehermentesítéssel, árnyékolóáram-felügyelet, túlfeszültség-védelem
Gigabites SFP modul max. 100 m-es átviteli távolsághoz.
Passzív hálózati leválasztó Ethernet-hálózatok galvanikus leválasztására. Ethernetes készülékek legfeljebb 4 kV-os potenciálkülönbségek elleni védelmére. Legfeljebb 1 Gbit/s-os átviteli sebességeknél használható. Csatlakozási lehetőség két RJ45-ös dugasz számára.
Patchpanel, egy RJ45 aljzat 8 rugóerős csatlakozókapocsra (1:1-es kiosztás), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, kalapsínadapter, IP20, az árnyékolás jumperrel a kalapsínre köthető
Factoryline power over Ethernet szétválasztó (PD) az energia és az adatok szétválasztására az IEEE 802.3af és at szerint, nincs szükség konfigurálásra, működhet a 10/100/1000 MBit/s hálózatokkal, 24 V DC kimeneti feszültség
Factoryline Power-over-Ethernet-Modul (PSE) Midspan energia-betápláláshoz az IEEE 802.3af szerint, két PoE tápláló porttal, nincs szükség konfigurálásra, 10 MBit/s és 100 MBit/s hálózatban egyaránt üzemel
A keskeny formájú faktor dugaszmodul olyan optikai kábel interfészt kínál, ami 1310nm-es (hosszúságú) hullámhossznál 100 MBit/s-os adatátvitelt tesz lehetővé.
Passzív hálózatszigetelő galvanikus leválasztáshoz Ethernet-hálózatokban. Ethernet készülékek akár 4 kV-os potenciálkülönbségek elleni védelméhez. 100 MBit/s-ig terjedő átviteli sebességig használható, Ethernet csatlakozás: két M12-es aljzat (D-kódolású)
A patchpanelek biztonságos kapcsolatot tesznek lehetővé a kapcsolószekrénytől a terepi rendszerek felé
Ethernet patchpanelek Gyorsan megvalósítható biztonságos összeköttetés
Az Ethernet patchpanelek egyszerű és gyors összeköttetést tesznek lehetővé a terepi és a kapcsolószekrényen belüli kábelezés között. A fedett csatlakozótérben IDC, direkt rugós vagy csavaros csatlakozás egyszerűsíti a terepi kábel szerelését.
A kábelárnyékolás egyszerűen, gyorsan és szerszám nélkül csatlakoztatható – közben pedig a húzó tehermentesítés is megvalósítható. Ez sok időt takarít meg a szerelésnél.
Opcionálisan ezeket az interfészmodulokat túlfeszültség-védelemmel és árnyékolóáram-felügyelettel ellátva is megkaphatja.
A PoE-injektorok biztonságosan táplálják az Ön hálózatát adatokkal és feszültséggel
PoE injektorok Biztonságos és egyszerű tápellátás
A Power over Ethernet (PoE) injektorok segítségével egy közös kábelen keresztül lehet ellátni adatokkal és feszültséggel a kihelyezett Ethernet részegységeket, például a kamerákat. Ez a kompakt, önállóan működő megoldás különféle teljesítményosztályokban kapható 60 wattig.
A PoE-injektorok az RJ45-ös aljzat mellett a terepi kábelhez alternatív csatlakozástechnikával, valamint beépített túlfeszültségvédelemmel is rendelkeznek. Ez védi a csatlakoztatott végberendezéseket, és ezáltal növeli a berendezés rendelkezésre állását.
A PoE szétválasztó a helyszínen szétválasztja az energiát és az adatokat
PoE szétválasztók Adat és energia szétválasztása a helyszínen
A Power over Ethernet szétválasztó lehetővé teszi akár nem PoE-képes végberendezések egyszerű és kedvező költségű installálását távoli állomásokon. A WLAN vagy Bluetooth hozzáférési pontok, vezérlők, I/O állomások stb. számára a PoE szétválasztó a helyszínen szétválasztja az adatokat és az energiát, és külön bocsátja azokat rendelkezésre. Így Ön hasznot húzhat a PoE-megoldás költségelőnyeiből és egyszerű kábelezéséből még akkor is, ha a hálózati összetevők nem PoE-képesek.
A hálózatleválasztók védik az Ön végkészülékeit
Hálózat-izolátorok Ugrás a hálózat galvanikus leválasztásához
Az ipari környezetben a potenciálkülönbségek mindig problémát jelentenek a zavarbiztos adatátvitel szempontjából. A rézalapú Ethernet hálózatokban a galvanikus leválasztáshoz az FL ISOLATOR típust ajánljuk.
A max. 4 kV-os, kiváló minőségű leválasztással megvédheti Ethernet készülékeit és interfészeit. Ezzel jelentős mértékben megnő a zavarállóság.
Az FL ISOLATOR választhatóan M12-es csatlakozástechnikával és falra szerelhető készülékházzal is kapható.
SFP modulok a rugalmas üvegszálas adatátvitelhez
SFP modulok Az üvegszálas technika rugalmas alkalmazása
SFP (Small Form Pluggable, kis formátumú dugaszolható) modulokkal az Ethernet switchek SFP portjai rugalmasan használhatók. Mindegy, hogy mono- vagy multimódusú átvitel, Fast Ethernet vagy gigabites sebesség az Ön igénye, a Phoenix Contact megfelelő SFP modulokat kínál alkalmazási céljaihoz:
- Réz- és optikai kábeles átvitel (monomódusú és multimódusú)
- Max. 80 km átviteli távolság
- Egyszálas átvitel WDM technológiával
- 100 Mbit/s és 1000 Mbit/s
- Alkalmazható a Phoenix Contact összes SFP csatlakozóhellyel ellátott switchében