Patchpanelek Patchpanelnek nevezzük a terepi és kapcsolószekrény-kábelezés közötti interfészmodulokat. A kalapsínre szerelhető új készülékek a szokványos RJ45 csatlakozás mellett most már direkt rugós, IDC vagy csavaros csatlakozással is rendelhetők. Ezáltal sok időt takaríthat meg szereléskor. A patchpanelek beépített túlfeszültség-védelemmel és árnyékolóáram-felügyelettel rendelkező változatként is kaphatók. A kínálatot Power over Ethernet injektorok egészítik ki, amelyek egy közös kábelen látnak el adatokkal és tápfeszültséggel távoli Ethernet résztvevőket.

Patchpanelek

Önnek nyújtott előnyök

  • Gyors és egyszerű szerelés
  • Különféle csatlakozási technológiák nagy választéka
  • Túlfeszültség-védelem a berendezések nagyfokú rendelkezésre állása érdekében
  • Sokféle engedély, például ATEX, IECEx, UL és DNV GL hajógyártási engedély
  • Előoldali véglappal lezárt csatlakozótér
  • Kompakt kialakítás

Sokféle csatlakoztatási technológia és fedett csatlakozótér

Nagyobb rugalmasság és időmegtakarítás az installálás során: Ön IDC, direkt rugós, csavaros és RJ45-ös csatlakoztatást választhat.

Fedett kábelcsatlakozó tér: egy csapófedél zárja le a csatlakozó kapcsokkal és árnyékolóérintkezőkkel ellátott terepi kábeloldal csatlakozóterét. Így biztosítható az egységes installációs kép kialakítása. Az optikai többlet mellett az érzékeny csatlakozó vezetők a külső behatások ellen is védettek.

Szerszám nélküli árnyékoló-bekötés elveszíthető alkatrészek nélkül

Árnyékoló-bekötés szerszám nélkül

Árnyékoló-bekötés szerszám nélkül

A kábelárnyékolás egyszerűen, gyorsan és szerszám nélkül köthető be a készülékre, és egyben a húzó tehermentesítés is megvalósul. Ehhez helyezze be a kábelt az előkészített aknába, majd zárja az árnyékoló lemezt − és már készen is van. Az Ön előnye: rövid telepítési idő a szerszám nélküli csatlakoztatásnak köszönhetően, elveszíthető alkatrészek nélkül.

Túlfeszültség-védelem a terepi kábel oldalán

A patchpanelek beépített új túlfeszültség-védelem és árnyékolóáram-felügyelet funkciókkal ellátott változatokként is kaphatók. A beépített túlfeszültség-védelem megvédi a készülékeket és az alkalmazást az adatvezetékeken hirtelen fellépő nagy feszültségektől. A kábel árnyékolóáram-felügyelete a Power over Ethernet táplálású alkalmazásokban diagnosztikai célra használható. Az EMC behatások következtében fellépő potenciálkülönbségek vagy egyéb árnyékolóáramok esetén ezt egy LED jelzi ki.

A patchpanelek termékcsaládjának áttekintése

PP-RJ-... patchpanelek
PP-RJ-...-E patchpanelek
PP-RJ-...-F patchpanelek
PP-RJ-... patchpanelek

PP-RJ-...-E patchpanelek

PP-RJ-...-F patchpanelek

Leírás Standard patchpanelek Standard patchpanelek kiterjesztett engedélyekkel Patchpanelek túlfeszültség-védelemmel
Csatlakozás RJ45, csavaros, direkt rugós, IDC RJ45, csavaros, direkt rugós, IDC RJ45, csavaros, direkt rugós, IDC
Engedélyek UL UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX, IEC Ex UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX
Túlfeszültség-védelem Nem Nem Igen
Ugrás a terméklistához Ugrás a terméklistához Ugrás a terméklistához