Hálózattelepítés − a patchpanelektől a hálózati izolátorokon keresztül az SFP modulokig

Hálózattelepítés - a patchpanelektől a PoE elosztókon és hálózati izolátorokon keresztül az SFP modulokig

Saját maga is telepítheti a teljes hálózatot – mi örömmel támogatjuk ebben. Mindegy, hogy rézvezető, optikai kábel vagy gyorscsatlakozó dugasz szükséges – a Phoenix Contact az Ön rendelkezésére bocsát minden szükséges összetevőt, pl. patchpaneleket, PoE injektorokat, PoE elosztókat, izolátorokat és redundanciamodulokat a rugalmas helyi telepítéshez.

Go to Product Detail Page for item 2703011
INJ 2101-T - Injektor
INJ 2101-T - Injektor
2703011

PoE injektor, 30 W, RJ45 aljzat csavaros kapcsokra, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínre szerelhető, IP20 védettség, potenciál-leválasztás, árnyékoló érintkező húzó tehermentesítéssel, árnyékolás áramának felügyelete, túlfeszültség-védelem

Go to Product Detail Page for item 2703013
INJ 2111-T - Injektor
INJ 2111-T - Injektor
2703013

PoE injektor, 60 W, RJ45 aljzat csavaros kapcsokra, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínre szerelhető, IP20 védettség, potenciál-leválasztás, árnyékoló érintkező húzó tehermentesítéssel, árnyékolás áramának felügyelete, túlfeszültség-védelem

Go to Product Detail Page for item 2703010
INJ 1110-T - Injektor
INJ 1110-T - Injektor
2703010

PoE injektor, 60 W, két RJ45 aljzat, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínre szerelhető, IP20 védettség, kibővített hőmérséklet-tartomány: -40 °C ...  75 °C, potenciál-leválasztás

Három Ethernet patchpanel egy kalapsínen

A patchpanelek biztonságos kapcsolatot tesznek lehetővé a kapcsolószekrénytől a terepi rendszerek felé

Ethernet patchpanelek Gyorsan megvalósítható biztonságos összeköttetés

Az Ethernet patchpanelek egyszerű és gyors összeköttetést tesznek lehetővé a terepi és a kapcsolószekrényen belüli kábelezés között. A fedett csatlakozótérben IDC, direkt rugós vagy csavaros csatlakozás egyszerűsíti a terepi kábel szerelését.

A kábelárnyékolás egyszerűen, gyorsan és szerszám nélkül csatlakoztatható –​ közben pedig a húzó tehermentesítés is megvalósítható. Ez sok időt takarít meg a szerelésnél.

Opcionálisan ezeket az interfészmodulokat túlfeszültség-védelemmel és árnyékolóáram-felügyelettel ellátva is megkaphatja.

PoE-injektorok: biztonságos és egyszerű tápellátás

A PoE-injektorok biztonságosan táplálják az Ön hálózatát adatokkal és feszültséggel

PoE injektorok Biztonságos és egyszerű tápellátás

A Power over Ethernet (​PoE​) injektorok segítségével egy közös kábelen keresztül lehet ellátni adatokkal és feszültséggel a kihelyezett Ethernet részegységeket, például a kamerákat. Ez a kompakt, önállóan működő megoldás különféle teljesítményosztályokban kapható 60 wattig.

A PoE-injektorok az RJ45-ös aljzat mellett a terepi kábelhez alternatív csatlakozástechnikával, valamint beépített túlfeszültségvédelemmel is rendelkeznek. Ez védi a csatlakoztatott végberendezéseket, és ezáltal növeli a berendezés rendelkezésre állását.

FL PD 1001 Power over Ethernet szétválasztó

A PoE szétválasztó a helyszínen szétválasztja az energiát és az adatokat

PoE szétválasztók Adat és energia szétválasztása a helyszínen

A Power over Ethernet szétválasztó lehetővé teszi akár nem PoE-képes végberendezések egyszerű és kedvező költségű installálását távoli állomásokon. A WLAN vagy Bluetooth hozzáférési pontok, vezérlők, I/O állomások stb. számára a PoE szétválasztó a helyszínen szétválasztja az adatokat és az energiát, és külön bocsátja azokat rendelkezésre. Így Ön hasznot húzhat a PoE-megoldás költségelőnyeiből és egyszerű kábelezéséből még akkor is, ha a hálózati összetevők nem PoE-képesek.

Hálózatleválasztók a hálózat galvanikus leválasztására

A hálózatleválasztók védik az Ön végkészülékeit

Hálózat-izolátorok Ugrás a hálózat galvanikus leválasztásához

Az ipari környezetben a potenciálkülönbségek mindig problémát jelentenek a zavarbiztos adatátvitel szempontjából. A rézalapú Ethernet hálózatokban a galvanikus leválasztáshoz az FL ISOLATOR típust ajánljuk.

A max. 4 kV-os, kiváló minőségű leválasztással megvédheti Ethernet készülékeit és interfészeit. Ezzel jelentős mértékben megnő a zavarállóság.

Az FL ISOLATOR választhatóan M12-es csatlakozástechnikával és falra szerelhető készülékházzal is kapható.

SFP modulok: üvegszálas technika rugalmas alkalmazása

SFP modulok a rugalmas üvegszálas adatátvitelhez

SFP modulok Az üvegszálas technika rugalmas alkalmazása

SFP (Small Form Pluggable, kis formátumú dugaszolható) modulokkal az Ethernet switchek SFP portjai rugalmasan használhatók. Mindegy, hogy mono- vagy multimódusú átvitel, Fast Ethernet vagy gigabites sebesség az Ön igénye, a Phoenix Contact megfelelő SFP modulokat kínál alkalmazási céljaihoz:

  • Réz- és optikai kábeles átvitel (monomódusú és multimódusú)
  • Max. 80 km átviteli távolság
  • Egyszálas átvitel WDM technológiával
  • 100 Mbit/s és 1000 Mbit/s
  • Alkalmazható a Phoenix Contact összes SFP csatlakozóhellyel ellátott switchében