Midspan injektorok köti össze a PoE nélküli Ethernet készülékeket (pl. switchek) a PoE-képes végberendezésekkel (pl. IP-kamerák). Az injektor mint Power Sourcing Equipment (PSE, tápellátó berendezés) az adatkábelen keresztül lát el egy Powered Device-t (PD, táplált készülék) a szükséges energiával. Az injektor és a végberendezés önállóan egyezteti a szükséges teljesítményt.
INJ 1110-T
-
Injektor
2703010
PoE injektor, 60 W, két RJ45 aljzat, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínre szerelhető, IP20 védettség, kibővített hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... 75 °C, potenciál-leválasztás
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 30,2 mm |
| Magasság | 130 mm |
| Mélység | 120 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Használati korlátozás | |
| CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
| Szín (Ház) | világosszürke (RAL 7035) |
| Anyag (Ház) | Műanyag |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | függőleges |
| Alapfunkciók | PSE/Midspan, megfelel az IEEE 802.3af/at szabvány előírásainak |
| Adatok: Power over Ethernet | |
| Soros átviteli sebesség | 10/100/1000 MBit/s |
| Frekvenciatartomány | 125 MHz |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | CAT5e |
| A csatornák száma | 1 |
| Póluskiosztás | 1:1 |
| Átviteli távolság | 100 m (patchkábelekkel együtt) |
| Névleges kimeneti feszültség | 54 V DC (PoE) |
| Kimeneti teljesítmény | 60 W |
| Maximális kimeneti teljesítmény | 75 W (UL) |
| Adatok: Ethernet | |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | CAT5e |
| MTTF | 3062 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
| 1397 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
| 558 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 100 %) | |
| Alapfunkciók | PSE/Midspan, megfelel az IEEE 802.3af/at szabvány előírásainak |
| Funkciók | |
| Alapfunkciók | PSE/Midspan, megfelel az IEEE 802.3af/at szabvány előírásainak |
| Biztonsági funkciók | |
| Alapfunkciók | PSE/Midspan, megfelel az IEEE 802.3af/at szabvány előírásainak |
| Galvanikus leválasztás | VCC // FE // PoE |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 12 W (18 V DC esetén) |
| 9 W (24 V DC ... 48 V DC) | |
| Adat-interfész / tápellátás vizsgálófeszültsége | 500 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 18 V DC ... 57 V DC |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC (SELV/PELV, ATEX alkalmazásokban korlátozottan használható) |
| 48 V DC | |
| Maximális áramfelvétel | 4,2 A |
| 2,73 A (24 V DC, Ex területek az UL-HazLoc szerint) | |
| 1,34 A (48 V DC, Ex területek az UL-HazLoc szerint) | |
| Teljesítményfelvétel | ≤ 75 W |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
| Funkció | |
| Áram | ≤ 2 A |
| Tápellátás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Egy vezető / csatlakozási pont, merev | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Egy vezető / csatlakozási pont, rugalmas | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 20 ... 12 |
| Csupaszolási hossz | 10,00 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (Gyártói nyilatkozat) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 45 °C (75 °C, a csökkenést (derating) figyelembe kell venni) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 5000 m (A korlátozást lásd a tengerszint feletti magasságra vonatkozó gyártói nyilatkozatban) |
| ≤ 2000 m (ATEX alkalmazásokban korlátozottan használható) | |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 80 kPa ... 110 kPa (ATEX alkalmazásokban korlátozottan használható) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | PxCIF19ATEX2703010X |
| Megjegyzés | Vegye figyelembe a dokumentáció speciális szerelési utasításait! |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, USA | |
| Tanúsítvány | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL, Kanada | |
| Tanúsítvány | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Power over Ethernet | |
| Jelölések | IEEE 802.3af |
| IEEE 802.3at | |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| FCC Part 15B Class A | |
| CISPR 22 | |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | ± 6 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Légköri kisülés | ± 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 3 GHz (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Térerő: | 10 V/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | ± 2,2 kV (1 perc) |
| Jel | ± 2,2 kV (1 perc) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Bemenet | ± 0,5 kV |
| Jel | ± 1 kV (Adatvezeték, aszimmetrikus) |
| ± 2 kV (Csak I/O vezeték a terepi oldalon, aszimmetrikus) | |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V |
| Zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Megjegyzés | „A” osztály, alkalmazási terület: ipar |
| Zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-3 |
| Megjegyzés | B osztály, alkalmazása: lakó- és kisipari területen |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Funkcióválaszték | |
| Alapfunkciók | PSE/Midspan, megfelel az IEEE 802.3af/at szabvány előírásainak |
| Cikkszám | 2703010 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC351 |
| Termékkulcs | DNC351 |
| GTIN | 4055626462981 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 432,2 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 338,18 g |
| Vámtarifaszám | 85044083 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 772aa3ea-ef07-4884-aeca-ccc1d7e30d1a |
Kompatibilis termékek
-
FL CRIMPTOOL - Konfekcionáló szerszám 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Hálózati elválasztó 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Hálózati elválasztó 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Hálózati elválasztó 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkábel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkábel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkábel 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patchkábel 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patchkábel 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkábel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkábel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkábel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkábel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkábel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkábel 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45 dugaszcsatlakozók 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1658435
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45 dugaszcsatlakozók 1658008
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Csupaszoló szerszám 1657407
-
SZF 0-0,4X2,5 - Csavarhúzók 1204504
-
MICROFOX-SP - Oldaltvágó 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Adatkábel 1417359
-
FL DIN RA - Kalapsínadapter 2891053
Az Ön előnyei
Kiterjesztett hőmérséklet-tartomány -40 °C ... +75 °C
Bővített tápfeszültség-tartomány: 18 V DC ... 57 V DC, redundáns
A belső tápegység galvanikus leválasztása a PoE oldali zárlatok elleni védelemhez
10/100/1000 Mbit/s
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51