PoE szétválasztók Adatok és energia szétválasztása helyben. Az FL PD 1001 PoE szétválasztó segítségével egyszerűen csatlakoztathat PoE interfészekhez olyan PoE interfész nélküli végkészülékeket, mint WLAN vagy Bluetooth hozzáférési pontokat, vezérlőket és I/O-állomásokat. A szétválasztó helyben elválasztja egymástól az energiát és az adatokat. Így még a távoli állomásokon elhelyezett, de PoE funkcióval nem rendelkező készülékek is egyszerűen és gazdaságosan telepíthetők.
Önnek nyújtott előnyök
- A felfelé és lefelé néző portoknak köszönhetően lapos kapcsolószekrényekben is alkalmazható
- A bővített hőmérséklet-tartomány révén távoli állomásokban is használható
- A gigabites átvitelnek és a PoE, ill. PoE+ támogatásnak köszönhetően sokoldalúan alkalmazható
A fémház és a kibővített hőmérséklet-tartomány lehetővé teszi a mostoha környezetekben történő alkalmazást
Kompakt és robusztus kialakítás
Az FL PD 1001T GT Power over Ethernet szétválasztó fémházának és kibővített hőmérséklet-tartományának köszönhetően mostoha környezetekben és távoli állomásokban is alkalmazható.
Keskeny kialakítása és felfelé, illetve lefelé néző portkivezetései révén lapos kapcsolódobozokba is gond nélkül beépíthető.
A PoE szétválasztó képes távoli Ethernet végberendezések, pl. vezérlők vagy WLAN hozzáférési pontok feszültséggel és árammal való ellátására
Nagy teljesítményű és rugalmasan használható
A gigabites és Fast Ethernet támogatás révén a PoE szétválasztó tetszőleges átviteli sebességekkel használható. A switch ezenkívül támogatja a PoE (IEEE 802.3af), illetve a PoE+ (IEEE 802.3at) szabványokat is. A kimeneten 24 V DC és a betáplálástól függően maximum 25 W-os teljesítmény áll rendelkezésre. Ez sokféle alkalmazási lehetőséget tesz elérhetővé a különböző Ethernet résztvevők számára. A kimeneti feszültség és teljesítmény ezenkívül LED-del diagnosztizálható.
Mivel a PoE szétválasztó az adatátvitelbe nem avatkozik bele, valamennyi automatizálási protokollhoz használható.
A PoE szétválasztók áttekintése
|
|
|
|---|---|
| PD 1000 PoE szétválasztó | |
| Átviteli sebesség | 10/100/1000 Mbit/s |
| Feszültségellátás | PoE/PoE+ rendszerben (48 V DC) |
| Hőmérséklet-tartomány | -40 °C … +70 °C |
| Védettség | IP20 |
| Kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Engedélyek | - |
| Ugrás a terméklistához |