Power-over-Ethernet modul (PSE) a Midspan energia-betápláláshoz az IEEE 802.3af szerint. Az ipari környezetben alkalmazható Power-over-Ethernet modullal közösen továbbítható energia és adat az IEEE 802.3af szerint az Ethernet csatornán. Ezáltal a végberendezéseket, például WLAN vagy Bluetooth hozzáférési pontokat, IP teleofnokat vagy IP kamerákat gyorsan és költséghatékonyan lehet a hálózatba kapcsolni. A FL PSE 2TX kis helyigényű standalone megoldás, amely két standard Ethernet portot ültet át Power-over-Ethernet portokra. Az FL PSE 2TX egy Plug & Play készülék, amely az IEEE 802.3af szerint Power-over-Ethernet-hez szükséges 48 V DC-t a 24 V-os modultáplálásból állítja elő.
FL PSE 2TX
-
Ethernet modul
2891013
Factoryline Power-over-Ethernet-Modul (PSE) Midspan energia-betápláláshoz az IEEE 802.3af szerint, két PoE tápláló porttal, nincs szükség konfigurálásra, 10 MBit/s és 100 MBit/s hálózatban egyaránt üzemel
Termékrészletek
UL által elismert
Engedély azonosítója: E140324cUL Listed
Engedély azonosítója: E199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Kompakt tokozat
IEEE 802.3af
Gyors Ethernet switchcsel kombinálható