NEARFI 2200 B
-
Induktív csatoló
1433050
NearFi-Base, érintkezés nélküli energia- és valós idejű Ethernet csatoló, 50 W (US), 100 Mbit/s, hatótávolság ≤10 mm, M12-es push-pull, IP65, a NEARFI 2200 B-vel kombinálható. Opció: 100 W (US) a NEARFI 200 vagy 2 x 50 W (US+UA) és NEARFI 300 készülékkel kombinálva
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
Mikor használjam az A kódolású készülékváltozatokat (NEARFI PD, NEARFI P, NEARFI D)?
Az A kódolású készülékváltozatok helyettesítésre használhatók meglévő rendszerekben és alkalmazásokban. Az A kódolású készülékek nem kompatibilisek az L kódolású készülékekkel (NEARFI 2xxx).
Mikor használjam az L kódolású készülékváltozatokat (NEARFI 2000, NEARFI 200/300, NEARFI 2200)?
Az L kódolású készülékváltozatokat új projekteknél használja. Az L kódolású készülékekkel megduplázhatja az adatátvitel hatótávolságát vagy párhuzamos kapcsolás esetén a teljesítményt, és további funkciókat is kínálnak. Az L kódolású készülékek nem k... Bővebben
Az L kódolású készülékváltozatokat új projekteknél használja. Az L kódolású készülékekkel megduplázhatja az adatátvitel hatótávolságát vagy párhuzamos kapcsolás esetén a teljesítményt, és további funkciókat is kínálnak. Az L kódolású készülékek nem kompatibilisek az A kódolású készülékekkel.
KevesebbTeljesítik a készülékek a rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) kiberbiztonsági követelményeit?
Az (EU) 2022/30 felhatalmazáson alapuló rendelet értelmében a 2014/53/EU RED irányelv 3. cikk (3) bek. d), e), f) pontja szerinti követelmények nem vonatkoznak a termékre.
3. cikk (3) bek. d) pont: A készülékek nem rendelkeznek aktív hozzáféréssel...
Bővebben
Az (EU) 2022/30 felhatalmazáson alapuló rendelet értelmében a 2014/53/EU RED irányelv 3. cikk (3) bek. d), e), f) pontja szerinti követelmények nem vonatkoznak a termékre.
3. cikk (3) bek. d) pont: A készülékek nem rendelkeznek aktív hozzáféréssel a hálózati kommunikációhoz. Nem zavarják a hálózati kommunikációt és nem élnek vissza a hálózati forrásokkal. Ezért ez a követelmény nem vonatkozik ezekre a készülékekre.
3. cikk (3) bek. e) pont: Nem alkalmazandó a készülékekre, mivel nem dolgoznak fel személyes adatokat, és nem érintik a végfelhasználók magánéletét
3. cikk (3) bek. f) pont: Nem alkalmazandó, mivel a készülékek nem használatosak pénzügyi tranzakciókhoz