A PSR-UNI-L többfunkciós biztonsági relé egy rugalmas biztonsági megoldás ipari alkalmazásokhoz. Lehetővé teszi különböző védőberendezések, például vészleállítások, biztonsági ajtók és fényfüggönyök felügyeletét. Konfigurálható tulajdonságainak köszönhetően testre szabható az egyedi követelményekhez.
PSR-UNI-L-2X2NO-2DO-24DC-PI
-
Biztonsági relék
1487644
Konfigurálható biztonsági relé, többfunkciós, SIL 3, 4. kategória, PL e szintig, 2 szenzorkör, egy-/kétcsatornás üzem, automatikus/kézi, felügyelt indítás, 2 x 2 engedélyező áramkör, 2 jelzőkimenet, US = 24 V DC, dugaszolható direkt rugós sorkapocs
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Termékcsalád | PSRuni |
| Alkalmazás | Vészleállás |
| Biztonsági ajtó | |
| Fényrács | |
| Mágneskapcsoló | |
| Kétkezes vezérlés | |
| Gyékényszőnyegek a rálépéshez | |
| Vezérlés | 1 és 2 csatornás |
| Relétípus | Elektromechanikus relé IEC/EN 61810-3 szabványú kényszervezetett érintkezőkkel |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III (a logika és az engedélyezési áramutak között) |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Idők | |
| Jellemző mválaszidő | < 100 ms (automatikus / manuális indítás) |
| < 500 ms (Lépőszőnyeg üzem) | |
| Tipikus behúzási idő Us esetén | 1 s (az A1 érintkezővel vezérelve; az A1/A2 érintkezőn keresztül nincs engedélyezve az alkalmazás általi vezérlés) |
| Tipikus visszaejtési idő | < 25 ms (az érzékelőkörökön keresztül megvalósuló igény esetén) |
| < 85 ms (Lépőszőnyeg üzem) | |
| < 25 ms (az A1 érintkezőn keresztüli lekéréskor; az A1/A2 érintkezőn keresztül nincs engedélyezve az alkalmazással történő leállítás) | |
| Újraindítási idő | < 1 s (Rendszerindítási idő) |
| Üzembe való visszaállási idő | 500 ms (a biztonsági működés igénye után.) |
| > 100 ms (Készenléti idő az érzékelőkörök aktiválása után manuális indítás esetén) | |
| > 500 ms (Készenléti idő az érzékelőkörök aktiválása után manuális indítás esetén, biztonsági szőnyeg üzemben) | |
| Indítási impulzus időtartama | min. 500 ms (kézi indítás) |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 9,15 W (US = 30 V, IL² = 144 A² esetén, konfigurált funkciók: 1. mód = 2, 2. mód = 2) |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V |
| Méretezési feszültséglökés / szigetelés | Lásd az adatlap „Szigeteléskoordináció” fejezetét. |
| Tápellátás | |
| Megnevezés | A1/A2 |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | típ. 65 mA (az érzékelő-áramkör és az indítóáramkör belső vezérlésével) |
| típ. 45 mA (az érzékelő-áramkör és az indító áramkör külső vezérlésével) | |
| Teljesítményfelvétel US mellett | típ. 1,32 W |
| Bekapcsolási áram | típ. 35 A (Δt = 25 µs, Us esetén) |
| Szűrési idő | 1 ms (Logika) |
| Védőkapcsolás | Soros polaritástévesztés elleni védelem |
| Szuppresszordióda | |
| Digitális: Logika (I1.1, I1.2, I2.1, I2.2) | |
| A bemenet leírása | biztonsági célú |
| IEC 61131-2, 3-as típus | |
| Bemenetek száma | 4 |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | 0 V DC ... 5 V DC |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 11 V DC ... 30 V DC |
| Bemeneti áramtartomány "0"-jel jelszint | 0 mA ... 1,5 mA |
| Bekapcsolási áram | < 45 mA (tip. US esetén, Δt < 50 µs) |
| Szűrési idő | max. 3 ms (Tesztimpulzus szélessége: kis szintű (low) tesztimpulzus) |
| min. 50 ms (Tesztimpulzus sűrűsége; alacsony tesztimpulzus) | |
| < 1 ms (Magas tesztimpulzus lehetséges > 100 ms tesztimpulzus esetén) | |
| Egyidejűség | ∞ (2 csatornás áramkör), 5 s (antivalens áramkör), 0,5 s (kétkezes vezérlés) |
| Határfrekvencia | min. 0 Hz |
| max. 0,1 Hz | |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 150 Ω |
| Védőkapcsolás | Varisztor |
| Áramfelvétel | 3,5 mA (tip. US esetén) |
| Digitális: Indító áramkör (S34, S36) | |
| A bemenet leírása | nem biztonsági célú |
| IEC 61131-2, 3-as típus | |
| Bemenetek száma | 2 |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | 0 V DC ... 5 V DC |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 11 V DC ... 30 V DC |
| Bemeneti áramtartomány "0"-jel jelszint | 0 mA ... 1,5 mA |
| Bekapcsolási áram | < 45 mA (tip. US esetén, Δt < 50 µs) |
| Szűrési idő | max. 3 ms (Tesztimpulzus szélessége: kis szintű (low) tesztimpulzus) |
| min. 50 ms (Tesztimpulzus sűrűsége; alacsony tesztimpulzus) | |
| Határfrekvencia | min. 0 Hz |
| max. 0,1 Hz | |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 150 Ω |
| Védőkapcsolás | Varisztor |
| Áramfelvétel | < 3,5 mA (tip. US esetén) |
| Relé: Engedélyező áramutak (13/14, 23/24, 33/34, 43/44) | |
| A kimenet leírása | biztonsági célú |
| egységenként 2 NO sorbakötve, késleltetés nélkül, potenciálfüggetlen | |
| Kimenetek száma | 4 (késleltetés nélkül) |
| Érintkező kivitele | 4 engedélyező áramkör |
| Érintkező anyaga | AgCuNi +0,2 µm ... 0,4 µm Au / AgSnO2 +0,2 µm Au |
| Kapcsolófeszültség | min. 10 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 60 mW |
| Bekapcsolási áram | min. 3 mA |
| max. 6 A | |
| Kapcsolási képesség | 5 A (DC13) |
| 3 A (AC15) | |
| Tartós határáram | 6 A |
| Négyz. Összegáram | 144 A2 (K1 = 72 A², K2 = 72 A², a csökkenést (derating) figyelembe kell venni) |
| Kapcsolási frekvencia | max. 0,1 Hz |
| Mechanikus élettartam | 10x 106 kapcsolási ütem |
| Kimeneti biztosító | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (alacsony működtetés igényű alkalmazásokhoz) | |
| Jelzés: M1, M2 | |
| A kimenet leírása | nem biztonsági célú |
| Kimenetek száma | 2 |
| Feszültség | típ. (US - 2,5 V) |
| Áram | max. 100 mA |
| Maximális bekapcsolási áram | 500 mA (Δt = 10 ms Us esetén) |
| Ohmos terhelés | min. 192 Ω (max.100 mA) |
| Kapcsolási frekvencia | max. 0,1 Hz |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
| Szuppresszordióda | |
| Rövidzárlat-védelem | igen |
| Kisütő kapcsolás | nem |
| Ütem: T1, T2 | |
| A kimenet leírása | nem biztonsági célú |
| Kimenetek száma | 2 |
| Feszültség | típ. (US - 2,5 V) |
| Áram | max. 100 mA |
| Maximális bekapcsolási áram | 500 mA (Δt = 10 ms Us esetén) |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
| Szuppresszordióda | |
| Rövidzárlat-védelem | igen |
| Vezetékhossz | lásd bemenetek |
| Kisütő kapcsolás | nem |
| Csatlakozástechnika | |
| dugaszolható | van |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 14 |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Állapotjelzés | 4 x LED (zöld, sárga, piros) |
| Üzemi feszültség kijelző | 1 x LED (zöld, sárga, piros) |
| Hibajelzés | 1 x LED (piros) |
| Szélesség | 22,5 mm |
| Magasság | 107,9 mm |
| Mélység | 111,7 mm |
| Szín | sárga (RAL 1018) |
| Készülékház anyaga | PA |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Stop-kategória | 0 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Magas igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Alacsony igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 2000 m (NN felett) |
| Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Ütésállóság | 15g |
| Rezgésállóság (üzem) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | lásd a Derating-görbét |
| Beépítési helyzet | függőleges vagy vízszintes |
| Cikkszám | 1487644 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNA191 |
| Termékkulcs | DNA191 |
| GTIN | 4063151932404 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 222,21 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 199,82 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 79-94-7) | |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Cat. 4/PL e szintig az EN ISO 13849-1 szerint, SIL 3 szintig az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 szintig az IEC 61508 szerint
2 független áramkör
Helyben konfigurálható
Konfigurációs segítség a clipx ENGINEER device parameterization használatával
1 és 2 csatornás vezérlés
Manuálisan felügyelt illetve automatikus aktiválás egy készülékben
Keskeny készülékház: szélessége mindössze 22,5 mm
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51