Az Axioline E készülék PROFINET hálózaton belüli használatra szolgál. Digitális jelek rögzítésére és kiadására szolgál. A készülék mostoha ipari környezeti feltételek közötti, kapcsolószekrény nélküli használatra is alkalmas.
AXL E PN DIO16 M12 6M-L
-
Digitális modul
1300915
Axioline E, Digitális bemeneti/kimeneti készülék, PROFINET, M12-es dugaszolható csatlakozó, D kódolású, Digitális bemenetek: 16, 24 V DC, csatlakozástechnika: 4 vezetékes, Digitális kimenetek: 16, 24 V DC, 500 mA, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, védettség: IP65/IP67/IP69
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 60 mm |
| Magasság | 212 mm |
| Mélység | 30,2 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Készülékház anyaga | Cink présöntvény |
| PROFINET | |
| Interfészek száma | 2 |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó, D kódolású |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Push-pull gyorscsatlakozó az IEC 61076-2-010 szerint vagy csavaros csatlakozás az IEC 61076-2-101 szerint |
| Pólusszám | 4 |
| Átviteli sebesség | 100 MBit/s (Aut.s ebességfelismeréssel (autonegotiation)) |
| Rendszerspecifikus protokollok | PROFINET protokollok LLDP |
| PROFINET protokollok MRP kliens | |
| PROFINET protokollok DCP | |
| PROFINET protokollok DCE/RPC | |
| Támogatott protokollok | HTTP |
| SNMP v1 | |
| PROFINET | |
| Készülékfunkció | PROFINET eszköz |
| Frissítési gyakoriság | 1 ms |
| Conformance Class | C (IRT switch) |
| Támogatott funkciók | FSU < 600 ms |
| I&M funkciók | |
| Device ID | 0182hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Digitális: | |
| Bemenet megnevezése | Digitális bemenetek |
| A bemenet leírása | EN 61131-2 , 1. és 3. típus |
| Bemenetek száma | 16 |
| Vezetékhossz | max. 30 m (a szenzorhoz) |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó, A kódolású |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Push-pull gyorscsatlakozó az IEC 61076-2-010 szerint vagy csavaros csatlakozás az IEC 61076-2-101 szerint |
| Csatlakozástechnika | 4 vezetékes |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | 0 V ... 5 V DC |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 11 V DC ... 30 V DC |
| Névleges bemenő feszültség UIN | 24 V DC |
| Névleges bemenő áram UIN esetén | típ. 2,5 mA |
| Szenzoráram csatornánként | max. 2 A (US-ből) |
| Szenzor összegáram | max. 2 A (készülékenként) |
| Bemeneti szűrési idő | 3000 µs |
| 1000 µs (Alapértelmezett) | |
| < 100 µs (Szűrő deaktiválva) | |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; igen |
| Rövidzár-védelem; igen | |
| Túlterhelésvédelem; igen | |
| Digitális: | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenetek |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó, A kódolású |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Push-pull gyorscsatlakozó az IEC 61076-2-010 szerint vagy csavaros csatlakozás az IEC 61076-2-101 szerint |
| Csatlakozástechnika | 3 vezetékes |
| Kimenetek száma | 16 |
| Védőkapcsolás | Túlterhelésvédelem; igen |
| Rövidzár-védelem; igen | |
| Kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Az induktív lekapcsolófeszültség korlátozása | -29 V ... -17 V |
| Kimeneti áram | 500 mA (kimenetenként) |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC (US-ből) |
| Kimeneti feszültség-tartomány | min. US - 1 V ... max. US |
| Terhelés, perc | 10 kΩ |
| Kimeneti feszültség kikapcsolt állapotban | max. 1 V |
| Kimeneti áram kikapcsolt állapotban | max. 300 µA |
| Névleges induktív terhelés | 12 VA (1,2 H, 48 Ω, névleges feszültségnél, DC-13 használati kategória) |
| Névleges ohmos terhelés | 12 W (48 Ω, névleges feszültségnél) |
| Kapcsolási frekvencia | max. 1 másodpercenként (induktív névleges terhelés esetén) |
| Visszfeszültségállóság rövid impulzusokkal szemben | nem |
| Viselkedés túlterhelés esetén | Lekapcsolás automatikus újraindítással |
| Viselkedés induktív túlterhelés esetén | A kimenet tönkremehet |
| Jelkésleltetés | max. 100 µs (bekapcsoláskor) |
| max. 100 µs (kikapcsoláskor, legalább 50 mA terhelőáramnál) | |
| Túláram-lekapcsolás | min. 0,7 A |
| Kimeneti áram testszakadás esetén kikapcsolt állapotban | < 1 mA |
| Termékcsalád | Axioline E |
| Kialakítás | Stand-alone |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Szennyeződési fok | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Tápellátás: Érzékelés (szenzorok) | |
| Megnevezés | Logika, szenzorok és aktorok (US) tápellátása |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó, L kódolású |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Csavaros csatlakozás IEC 61076-2-111 szerint |
| Pólusszám | 5 |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 18 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | típ. 120 mA |
| max. 16 A | |
| Biztosítás | max. 16 A |
| Tápellátás: Aktorok | |
| Megnevezés | Aktorok (UA) tápellátása további készülékekhez |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó, L kódolású |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Csavaros csatlakozás IEC 61076-2-111 szerint |
| Pólusszám | 5 |
| Tápfeszültség | 24 V DC (Névleges feszültség) |
| Tápfeszültség tartomány | 18 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | típ. 4 mA |
| max. 16 A | |
| Biztosítás | max. 16 A |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os tápellátás (logika- és szenzortáplálás US) / üzemi földelés | 800 V DC, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os tápellátás (aktor tápellátása UA) / 24 V-os tápellátás (logika és szenzor tápfeszültsége US) | 800 V DC, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os tápellátás (aktor tápellátása UA) / üzemi földelés | 800 V DC, 1 min |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó |
| Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Bővített, lásd a „Alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között” fejezetet az adatlapon) | |
| Védettség | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (Lökésállóság) | |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % |
| Vizsgálat (káros gáz) | |
| Vizsgálati szabvány | IEC 60068-2-60:2015 4. módszer |
| Hőmérséklet | 25 °C ±1 K |
| Légnedvesség (relatív) | 75 % ±3 % |
| Vizsgálati időtartam | 14 Nap |
| Térfogati koncentráció H2S (Hidrogén-szulfid) | 10 ppb ±5 ppb |
| Térfogati koncentráció NO2 (Nitrogén-dioxid) | 200 ppb ±20 ppb |
| Térfogati koncentráció Cl2 (Klór) | 10 ppb ±5 ppb |
| Térfogati koncentráció SO2 (Kén-dioxid) | 200 ppb ±20 ppb |
| Vizsgálat (Sópermetköd) | |
| Vizsgálati szabvány | DIN EN 60068: 2-52 |
| Ciklusok száma | 4 |
| Ciklusonkénti vizsgálati lépések | 2 |
| Vizsgálati időtartam (Összesen) | 168 h |
| Tesztlépés (Sóköd) | 2 h a 5 % ±0,5 % NaCl, ph-érték 6,5...7,2 esetén 35 °C ±2 K |
| Tesztlépés (Páratartalom) | 166 h a 93 % ±3 % Páratartalom esetén 40 °C ±2 K |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Csavaros szerelés |
| Cikkszám | 1300915 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI7NA |
| Termékkulcs | DRI7NA |
| GTIN | 4063151545260 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 659,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 620 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
UCT-EM (20X9) - Bepattintható címke 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Műanyag lapka 0830989
-
US-EML (20X8) - Jelölőcímke 0800458
-
PROT-M12 - Zárócsavar 1680539
-
PROT-M12 SH - Zárócsavar 1503302
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-elosztó 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-elosztó 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-elosztó 1523968
-
SAC-5PH-ML-FL/2XFL F VP SH - H-elosztó 1080248
-
SAC-5PY-FL/ML-FL F VP SH - Y-elosztó 1080249
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - Tápcsatlakozó 1646350
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL - Tápcsatlakozó 1151390
-
SACC-M12MSL-4FEPL-CL M - Tápcsatlakozó 1646349
-
SACC-M12MSL-4FEPL-CL - Tápcsatlakozó 1151368
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FSL - Táp-vezeték 1425073
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FSL - Táp-vezeték 1425033
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRL - Táp-vezeték 1425077
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FRL - Táp-vezeték 1425037
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-PUR/FSL - Táp-vezeték 1425083
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-105/FSL - Táp-vezeték 1425043
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E - Hálózati kábel 1476013
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Hálózati kábel 1476025
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E/P12MSD - Hálózati kábel 1476051
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B - Hálózati kábel 1407497
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B/R4AC - Hálózati kábel 1407501
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B/M12MSD - Hálózati kábel 1407526
-
NBC-M12MRD/ 5,0-93C/M12MRD - Hálózati kábel 1416749
-
SACC-P12MSD-4PL-CM SH PN - Dugaszolható csatlakozó 1438182
-
SACC-P12MRD-4PL-CM SH PN - Dugaszolható csatlakozó 1438184
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - Dugaszolható csatlakozó 1424684
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - Dugaszolható csatlakozó 1424682
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - Szenzor/aktor kábel 1224223
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Szenzor/aktor kábel 1224208
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Szenzor/aktor kábel 1224229
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR - Szenzor/aktor kábel 1393925
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR - Szenzor/aktor kábel 1395742
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - Szenzor/aktor kábel 1681606
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR - Szenzor/aktor kábel 1669767
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR - Szenzor/aktor kábel 1681648
-
SAC-5P-M12MR/1,5-PUR - Szenzor/aktor kábel 1669796
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Dugaszolható csatlakozó 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Dugaszolható csatlakozó 1438156
-
SACC-P12MR-4PL-CM M - Dugaszolható csatlakozó 1438148
-
SACC-P12MR-5PL-CM M - Dugaszolható csatlakozó 1438158
-
SACC-M12MS-5PL M - Dugaszolható csatlakozó 1424649
-
SACC-M12MS-4PL M - Dugaszolható csatlakozó 1424657
-
SAC BIT M12-D15 - Szerszám 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Szerszám 1208445
-
TSD 04 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1208429
Az Ön előnyei
Csatlakozás M12-es ush-pull gyorscsatlakozású dugaszolható csatlakozókkal, vagy csavaros csatlakozással
Az ábrán a PROFINET V2.4 specifikációnak megfelelő PROFINET eszköz látható („C” megfelelőségi osztály) (IRT-Switch)
A Fast Start Up PROFINET funkció támogatása
PROFINET S2 rendszerredundancia támogatása
Legalább 1 ms ciklusidejű PROFINET támogatása
2 Ethernet port (integrált switch-csel)
Átviteli sebesség: 100 Mbit/s
Rövidzár- és túlterhelésvédelem
IP65/67/69 védettség
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51