SAC-4P-M12MSL/ 5,0-105 - Táp-vezeték
1425027

Táp-vezeték, 4-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, Dugasz egyenes M12, kódolás: L, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 5 m, egyenáramhoz 12 A / 63 V-ig

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Téves dugaszolás elleni védelem speciális L-kódolással
Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték