A robusztus NEARFI 2000 NearFi csatolókkal a valós idejű Ethernet-adatokat (100 Mbit/s, teljes duplex) egy akár 10 cm-es légrésen keresztül is át lehet vinni. A csatlakozók nem igényelnek konfigurációt, azonnal használatra készek. A speciálisan kifejlesztett NearFi Technology protokolltól független, késleltetés nélküli Ethernet-kommunikációt tesz lehetővé. A korlátozott hatótávolságú rádiós kapcsolat egyidejűleg gondoskodik a biztonságról, és párhuzamos alkalmazásokat tesz lehetővé a lehető legkisebb helyen. A NearFi csatolók tetszőleges irányból, vagy akár forogva is illeszthetők egymáshoz. Egymással szemben lehetnek eltolt vagy érintőleges szögben. Így kiválthatók a kopásnak kitett és sok karbantartást igénylő dugaszolható csatlakozók, ami csökkenti rendszereinek leállási idejét. Az IP65-ös készülékek csatlakoztatása M12 push-pull gyorscsatlakozás-technikával történik (L/D-kódolással).
NEARFI 2000 R
-
Induktív csatoló
1433040
NearFi-Remote, érintkezés nélküli, valós idejű Ethernet csatoló, 100 Mbit/s, hatótávolság ≤100 mm, M12-es push-pull, IP65, a NEARFI 2000 B-vel kombinálható
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
Mikor használjam az A kódolású készülékváltozatokat (NEARFI PD, NEARFI P, NEARFI D)?
Az A kódolású készülékváltozatok helyettesítésre használhatók meglévő rendszerekben és alkalmazásokban. Az A kódolású készülékek nem kompatibilisek az L kódolású készülékekkel (NEARFI 2xxx).
Mikor használjam az L kódolású készülékváltozatokat (NEARFI 2000, NEARFI 200/300, NEARFI 2200)?
Az L kódolású készülékváltozatokat új projekteknél használja. Az L kódolású készülékekkel megduplázhatja az adatátvitel hatótávolságát vagy párhuzamos kapcsolás esetén a teljesítményt, és további funkciókat is kínálnak. Az L kódolású készülékek nem k... Bővebben
Az L kódolású készülékváltozatokat új projekteknél használja. Az L kódolású készülékekkel megduplázhatja az adatátvitel hatótávolságát vagy párhuzamos kapcsolás esetén a teljesítményt, és további funkciókat is kínálnak. Az L kódolású készülékek nem kompatibilisek az A kódolású készülékekkel.
KevesebbTeljesítik a készülékek a rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) kiberbiztonsági követelményeit?
Az (EU) 2022/30 felhatalmazáson alapuló rendelet értelmében a 2014/53/EU RED irányelv 3. cikk (3) bek. d), e), f) pontja szerinti követelmények nem vonatkoznak a termékre.
3. cikk (3) bek. d) pont: A készülékek nem rendelkeznek aktív hozzáféréssel...
Bővebben
Az (EU) 2022/30 felhatalmazáson alapuló rendelet értelmében a 2014/53/EU RED irányelv 3. cikk (3) bek. d), e), f) pontja szerinti követelmények nem vonatkoznak a termékre.
3. cikk (3) bek. d) pont: A készülékek nem rendelkeznek aktív hozzáféréssel a hálózati kommunikációhoz. Nem zavarják a hálózati kommunikációt és nem élnek vissza a hálózati forrásokkal. Ezért ez a követelmény nem vonatkozik ezekre a készülékekre.
3. cikk (3) bek. e) pont: Nem alkalmazandó a készülékekre, mivel nem dolgoznak fel személyes adatokat, és nem érintik a végfelhasználók magánéletét
3. cikk (3) bek. f) pont: Nem alkalmazandó, mivel a készülékek nem használatosak pénzügyi tranzakciókhoz