STU 35/ 4X10 YE
-
Potenciál-gyűjtőkapcsok
3033236
Potenciál-gyűjtőkapcsok, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 41 A, Leágazás, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 10 mm2, Gyűjtő csatlakozás, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 35 mm2, keresztmetszet: 1,5 mm2 - 50 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: sárga
Termékrészletek
| Általános adatok | |
| Megjegyzés | Az egyes csatlakozási pontok max. terhelőáramát nem szabad túllépni. |
| Az energiaelosztással kapcsolatos alkalmazások esetén az IEC 60364-4-43:2008, módosítva + 2008-as hibajegyzék (DIN VDE 0100-430:2010-10) 433.2 ff szakasz előírásait kell figyelembe venni! | |
| Termékcsalád | STU |
| Csatlakozások száma | 5 |
| Sorok száma | 1 |
| Potenciálok | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 8 kV |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4,06 W |
| Csatlakozások száma emeletenként | 5 |
| Névleges keresztmetszet | 35 mm² |
| Leágazás | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 12 mm |
| Idomszer | A5 |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 8 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 24 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszetek (2 azonos keresztmetszetű vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
| Névleges áram | 41 A |
| Maximális terhelőáram | 41 A (10 mm² vezető-keresztmetszetnél az összes csatlakoztatott vezető összegárama nem haladhatja meg a maximális terhelőáramot.) |
| Névleges feszültség | 1000 V |
| Gyűjtő csatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M6 |
| Meghúzási nyomaték | 3,2 ... 3,7 Nm |
| Csupaszolási hossz | 18 mm |
| Idomszer | B9 |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Merev vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 50 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 16 ... 1/0 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 16 ... 2 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszetek (2 azonos keresztmetszetű vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Névleges keresztmetszet | 35 mm² |
| Névleges áram | 125 A |
| Maximális terhelőáram | 125 A (50 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Névleges feszültség | 1000 V |
| Szélesség | 16,2 mm |
| Magasság | 86 mm |
| Mélység NS 35/7,5-ön | 46,8 mm |
| Mélység NS 35/15-ön | 54,3 mm |
| Szín | sárga (RAL 1018) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
| Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
| Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
| Lökőfeszültség-vizsgálat | |
| Vizsgálófeszültség előírt értéke | 9,8 kV |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Melegedésvizsgálat | |
| Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rövid idejű áramállóság 10 mm² | 1,2 kA |
| Rövid idejű áramállóság 6 mm² | 0,72 kA |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
| Vizsgálófeszültség előírt értéke | 2 kV |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Mechanikai szilárdság | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rögzítés a tartón | |
| Hordozósín/Befestigungsauflage | NS 35/7,5 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
| Forgási sebesség | 10 ford/perc |
| Fordulat | 135 |
| Vezeték-keresztmetszet/súly | 1,5 mm² / 0,4 kg |
| 35 mm² / 6,8 kg | |
| 50 mm² / 9,5 kg | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Öregedés | |
| Hőmérsékleti ciklusok | 192 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Tűláng-vizsgálat | |
| Hatástartam | 30 s |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rezgés / szélessávú zajok | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spektrum | 1-es kategóriájú élettartam vizsgálat, "B" osztály, járműdobozon |
| Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 150 Hz |
| ASD szint | 1,857 (m/s²)²/Hz |
| Gyorsulás | 0,8g |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Lökés | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Lökésforma | Félszínusz |
| Gyorsulás | 5g |
| Lökés időtartama | 30 ms |
| Lökések mennyisége irányonként | 3 |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Cikkszám | 3033236 |
| Csomagolási egység | 25 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 25 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE2119 |
| Termékkulcs | BE2119 |
| GTIN | 4046356581523 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 58 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 54,4 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
FBS 3-8 - Dugaszolható áthidaló 3030297
-
FBS 4-8 - Dugaszolható áthidaló 3030307
-
FBS 5-8 - Dugaszolható áthidaló 3030310
-
FBS 10-8 - Dugaszolható áthidaló 3030323
-
FBSRH 2-8 - Rövidzárdugasz 3033802
-
FBSRH 3-8 - Rövidzárdugasz 3033803
-
FBSRH 4-8 - Rövidzárdugasz 3033804
-
FBSR 2-8 - Dugaszolható áthidaló 3033808
-
FBSR 3-8 - Dugaszolható áthidaló 3001597
-
FBSR 4-8 - Dugaszolható áthidaló 3000585
-
FBSR 5-8 - Dugaszolható áthidaló 3033809
-
FBSR 10-8 - Dugaszolható áthidaló 3001599
-
FBS 2-8 CT - Dugaszolható áthidaló 3033830
-
FBS 3-8 CT - Dugaszolható áthidaló 3033831
-
FBS 4-8 CT - Dugaszolható áthidaló 3033832
-
FBS 10-8 CT - Dugaszolható áthidaló 3033833
-
FBS 2-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032567
-
FBS 3-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032570
-
FBS 4-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032583
-
FBS 5-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032596
-
FBS 6-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032677
-
FBS 10-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032606
-
RB ST 10-(2,5/4) - Szűkítőhíd 3030873
-
RB ST 10-1,5/S - Szűkítőhíd 3213252
-
AGK 4-UT 35 - Leágazókapocs 3047138
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
ZB 16:UNPRINTED - Jelölőcsík 0827461
-
ZB 16 CUS - Jelölőcsík 0827463
-
ZB 16,LGS:L1-N,PE - Jelölőcsík 0827462
-
UC-TM 16 - Jelölő kapcsokhoz 0819217
-
UC-TM 16 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824621
-
UCT-TM 16 - Jelölő kapcsokhoz 0829146
-
UCT-TM 16 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829637
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
PS-6 - Vizsgálódugasz 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Vizsgálódugasz 3038736
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
E/UK - Végbak 1201442
-
E/UK 1 - Végbak 1201413
-
PAI-4-FIX BU - Vizsgálóadapter 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Vizsgálóadapter 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Vizsgálóadapter 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Vizsgálóadapter 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Vizsgálóadapter 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Vizsgálóadapter 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Vizsgálóadapter 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Vizsgálóadapter 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Vizsgálóadapter 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Vizsgálóadapter 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Vizsgálóadapter 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Vizsgálóadapter 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Vizsgálóadapter 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Vizsgálóadapter 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Vizsgálóadapter 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Vizsgálóadapter 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Vizsgálóadapter 3032802
-
SZF 3-1,0X5,5 - Csavarhúzók 1206612
-
X-PEN 0,35 - Jelölőtoll 0811228
Az Ön előnyei
Az STU 35/4x10 rugós hibridkapoccsal egy 35 mm²-es betáplálás négy 10 mm²-es csatlakozásra osztható fel
A berendezésen belüli elosztás négy 10 mm²-es névleges keresztmetszetű rugós csatlakozón keresztül történik
A kettős áthidalóárok további potenciál-elosztásokat tesz lehetővé
Kompatibilis áthidalhatóság az ST rugós kapocssorozat szabványos kapcsaihoz
A betáplálás egy 35 mm²-es csavaros csatlakozóval valósul meg
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51