BC moduláris elektronikaházak

BC moduláris elektronikaházak az épületautomatizáláshoz

A BC sorozat moduláris elektronikaházai az épületautomatizálás jövőorientált alkalmazásai számára készülnek. A kapcsolószekrények kalapsínre szerelhető házai korszerű formatervezésűek, opcionálisan érintőképernyővel és fóliabillentyűzettel, NYÁK csatlakozástechnikájuk sokoldalú, és 8 vagy 16 pólusú kalapsín-buszcsatlakozókat tartalmaznak. Az elektronikaházak közvetlenül falra szerelhetők, vagy DIN 43880 szabványú installációs elosztókban alkalmazhatók.

Go to Product Detail Page for item 2896212
BC 35,6 BS U22 KMGY - Vakdugó
BC 35,6 BS U22 KMGY - Vakdugó
2896212

Kalapsínre szerelhető készülékház DIN​ 43880 szabványú installációs elosztókban való használatra, Vakdugó üres csatlakozási pontokhoz (U22), szélesség: 35,6 mm, magasság: 29,78 mm, mélység: 22,35 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035)

Go to Product Detail Page for item 1340862
BC F SPT 1,5/4 KMGY - Vakdugó
BC F SPT 1,5/4 KMGY - Vakdugó
1340862

Kalapsínre szerelhető készülékház DIN​ 43880 szabványú installációs elosztókban való használatra, Vakdugó az SPT-THR 1,5 nem beültetett kapocstartományához, szélesség: 14,83 mm, magasság: 7,7 mm, mélység: 3,06 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035)

Önnek nyújtott előnyök

  • Maximális rugalmasság a NYÁK csatlakozástechnika szabad kiválasztása és a különböző, 17,8 mm és 161,6 mm közötti beépítési szélességek révén
  • Szabványos ház- és beszerelési méretek a DIN 43880 szerinti installációs elosztókban való alkalmazáshoz
  • Modulcsere az összeköttetés megszakítása nélkül, a soros és párhuzamos modulkommunikáció 8 vagy 16 pólusú HBUS összekötőinek köszönhetően
  • Szabadság a készülékfejlesztésben a NYÁK lap mindhárom térbeli irányban való beépíthetőségének köszönhetően, valamint opcionális passzív hűtőtestek és hőszimuláció az optimális hőelvezetés érdekében
  • Optimális alkalmazkodás a készülékkel szembeni elvárásokhoz a különböző véglapváltozatok, beépített érintőképernyők és opcionális, szabadon kialakítható fóliabillentyűzetek révén

Új termékek

Elektronikaház hőszimulációval
Direkt rugós nyomtatott áramköri kapcsok a BC 17,8 házakhoz
Új, direkt rugós csatlakozású felső részek a BC modular sorozatú elektronikaházakhoz

Elektronikaház hőszimulációval

Tökéletes optimalizálás a maximális teljesítményért

Maximalizálja Ön is az elektronikaházai teljesítménysűrűségét passzív hűtési megoldásokkal és termikusan optimalizált nyomtatott áramköri elrendezésekkel: a konfigurálástól az átfogó hőszimulációkon keresztül a megvalósításig – ideális megoldás a nagy teljesítőképességű és miniatürizált alkalmazásokhoz.

Fő jellemzők

  • Anyag: alumínium
  • Felület: természetes színű eloxált
  • A hűtőtest topológiája: extrudált profil (BC) / hőeloszlató és extrudált profil (ME-IO)
  • Maximális alkatrészmagasság: 12 mm (BC) / 10 mm (ME-IO)
  • A hűtőtest szélessége: 17,8 mm ... 53,6 mm (BC) / 8,8 mm (ME-IO)

Önnek nyújtott előnyök

  • Hatékonyan beágyazott hűtőrendszerek a rugalmasan kombinálható hűtőtestek és házak révén, az optimális hűtés érdekében
  • Zökkenőmentes integráció a méretre szabott passzív megoldásoknak köszönhetően: mechanikailag és termikusan tökéletes összehangolás
  • Átfogó szolgáltatás az online konfigurálástól a hőszimuláción keresztül az integrációig
  • Minimális helyigény a helytakarékos hűtésnek köszönhetően, a maximális teljesítménysűrűség és helykihasználás érdekében

Direkt rugós nyomtatott áramköri kapcsok

Elektronikaházakhoz épületautomatizáláshoz

A BC 17,8 (1 OE) házakhoz most először állnak rendelkezésre direkt rugós nyomtatott áramköri kapcsok. Az FKDSO 1,5 és FKDSO 2,5 sorozatú nyomtatott áramköri kapcsokkal modulonként max. 16 pólusú, biztos jövőjű alkalmazások valósíthatók meg az épületautomatizálásban.

Fő jellemzők

  • Max. 16 pólus 17,8 mm-es beépítési szélességben (1 OE)
  • Áram: max. 22 A
  • 3 és 4 pólusú nyomtatott áramköri kapcsok kombinálhatók egy felső részben
  • Vezeték-keresztmetszet: max. 1,5 mm² (FKDSO 1,5) és 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Raszter: 3,5 mm (FKDSO 1,5) és 5 mm (FKDSO 2,5)

Önnek nyújtott előnyök

  • Egymással összehangolt ház- és csatlakozórendszer a gyors készülékfejlesztés érdekében
  • Szerszám nélküli, időtakarékos direkt rugós csatlakozás
  • A sorkapcsok merőlegesek a nyomtatott áramköri lapra az optimális hozzáférés érdekében, kalapsínre szerelhető készülékek esetén
  • A meghatározott érintkezőerő garantálja a hosszú ideig stabil érintkezést
  • Intuitív módon kezelhető a színnel jelzett működtetőgombokkal

Konfigurálható felső részek direkt rugós csatlakozáshoz

Elektronikaházakhoz épületautomatizáláshoz

A BC modular sorozat új készülékház-felsőrészeivel megtapasztalhatja a homloklap direkt rugós csatlakozástechnikájának kényelmes kezelésével járó előnyöket. Konfigurálja az SPT-THR sorozatok direkt rugós nyomtatott áramköri kapcsaival ellátott egyedi házmegoldását.

Fő jellemzők

  • Kalapsínre szerelhető készülékházak DIN 43880 szerinti installációs elosztókban való használatra
  • Szélességek: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm és 161,6 mm
  • Szín: világosszürke (a RAL 7035-höz hasonló)
  • Akár 24 pólus 1,5 mm² házkamránként
  • Akár 8 pólus 2,5 mm² házkamránként
  • Előkészítve a KNX busz használatára

Önnek nyújtott előnyök

  • Az SPT-THR technológiára hangolt házak lehetővé teszik a gyors készülékfejlesztést és az elektronika optimális védelmét
  • Minden házkamra egyedi konfigurálása az épületautomatizálás sokrétű alkalmazásaihoz
  • Szabványos ház- és beszerelési méretek az installációs elosztókban való alkalmazáshoz
  • Egyszerű út az Ön egyedi cikkéhez: használja az intuitív online konfigurátort

Terepi és kalapsínre szerelhető készülékházak

Az elektronikaházak konfigurátora

Állítsa össze terepi vagy beltéri használatú elektronikaházát: válassza ki hozzá a kívánt házsorozatot, az illeszkedő alsó részt és a véglapot. Adja hozzá a megfelelő csatlakozástechnikát, és máris kész.

Személy a BC modular házsorozat különböző részegységeivel

Direkt rugós csatlakozástechnika az épületautomatizáláshoz használt házakhoz

A BC modular sorozatú kalapsínre szerelhető készülékházakkal megtapasztalhatja a homloklap direkt rugós csatlakozástechnikájának kényelmes kezelésével járó előnyöket. Minden házkamra egyedileg konfigurálható annak érdekében, hogy maximális rugalmassággal figyelembe vehető legyen a házzal kapcsolatos összes követelmény – pl. direkt rugós csatlakozásra és SPT-THR 1,5, illetve SPT-THR 2,5 sorozatú nyomtatott áramköri kapcsokra hangolva, vagy három előre meghatározott csatlakoztatási mélységgel. Így optimálisan kombinálható az elektronikára és a csatlakozástechnikára szánt hely. Az épületautomatizálás számára gyártott házválasztékunkat érintőképernyővel vagy fóliabillentyűzettel ellátott házvéglap, valamint egy 8 és 16 pólusú kalapsín-buszcsatlakozó teszi teljessé.

Ingyenes minta
Tesztelje a BC sorozat készülékházait

Ki szeretné próbálni az épületautomatizáláshoz való BC sorozat készülékházait? Rendelje most meg személyes mintacsomagját. Hozzáértő tanácsokat kap az Ön alkalmazásában való célzott használathoz. Kérjük, legyen megértéssel: ezeket a nagy értékű mintákat csak cégek számára küldjük el.

Minta megrendelése most
A BC modular sorozat házai kapcsolószekrényes alkalmazásban

Épületautomatizáláshoz való BC modular sorozatú készülékházak

A BC modular sorozatú házakat funkcióik, pl. az érintőképernyők, fóliabillentyűzetek, kalapsín-buszcsatlakozók és a direkt rugós csatlakozástechnika optimálissá teszik az épületautomatizálásban történő felhasználásra. Az online konfigurátor, valamint kiváló minőségű szolgáltatásaink emellett megkönnyítik az Ön számára saját házmegoldásának egyedi kialakítását is.

3D nézet

A BC modular ház 360°-os nézetben

Az épületautomatizálási alkalmazásokhoz való BC modular sorozat a különböző véglapokból, érintőkijelzőkből vagy szabadon tervezhető fóliabillentyűzetekből álló változatok sokaságával nyűgöz le. Győződjön meg Ön is ezen kalapsínre szerelhető készülékház sokoldalúságáról a szöveg melletti 3D nézetben.

Az Önnek nyújtott többletértékek részletezése Intelligens kialakítás direkt rugós csatlakozástechnikával

A BC modular sorozatú házak alkatrészei
Két ember egy BC ház konfigurálása közben
BC modular sozoatú ház direkt rugós csatlakozással a vezetékek bekötéséhez
Elektronikai nyomtatott áramköri lap THR forrasztásban
A BC modular sorozatú házak alkatrészei

Egymáshoz hangolt ház-és csatlakozórendszer a gyors készülékfejlesztéshez

A BC modular sorozat elsődleges választás az épületautomatizálási elektronikaházakhoz Készülékfejlesztőként értékes időt takarít meg, hiszen a konfigurálható felső részek kialakítása már tökéletesen az SPT-THR sorozat direkt rugós nyomtatott áramköri kapcsaihoz van hangolva. A beépített érintőképernyős és fóliabillentyűzetes házvéglap használatával a kijelzési és kiszolgálási megoldások nagyobb ráfordítások nélkül megvalósíthatók.

Két ember egy BC ház konfigurálása közben

Egyedi online konfigurálás az épületautomatizálás sokrétű alkalmazásaihoz

A BC modular sorozat elektronikaházai épp olyan sokoldalúak, mint az épületautomatizálási alkalmazások. A ház minden kamrája egyedileg konfigurálható. Ezenfelül az online konfigurátor segítségével rugalmasan hozzáilleszthetők a fóliabillentyűzetek is. A ház alakját, színét és nyomtatott jelölését szabadon alakíthatja saját igényei szerint.

BC modular sozoatú ház direkt rugós csatlakozással a vezetékek bekötéséhez

__Direkt rugós nyomtatott áramköri kapocs a kényelmes előlapi kezeléshez és telepítési időmegtakarításhoz __

A BC sorozat moduláris házai nem csak okos funkciókat kínálnak a készülékfejlesztők számára. A hatékonyság meg fogja győzni a szerelőket is. Az előlapi direkt rugós csatlakozás lehetővé teszi a kényelmes és szerszám nélküli vezetékezést, és gondoskodik a tartós és rezgésálló érintkezésről. Mindez megkönnyíti a szerelők munkáját, és elősegíti a huzalozási hibák megelőzését.

Elektronikai nyomtatott áramköri lap THR forrasztásban

Csatlakozástechnika a nyomtatott áramköri lapok automatizált szereléséhez

Az épületkommunikáció elektronikaházaiba az SPT-THR sorozatok nyomtatott áramköri kapcsait alkalmazzák. Ezek hullámforrasztásos és THR folyamatokhoz is alkalmasak. A furatszereléses reflow-forrasztás (through hole reflow – THR) kombinálja a mechanikusan különösen stabil forrasztott összeköttetéseket a felületszerelés hatékonyan automatizálható gyártási folyamataival. Ennek eredménye az optimális minőség és a folyamat nagy hatékonysága.

Interaktív kép: Részegység a BC modular sorozat elektronikaházával
Kalapsín-buszcsatlakozók
8 vagy 16 pólusú kalapsín-buszcsatlakozók gondoskodnak a modulok hatékony egymás közötti kommunikációjáról.
Kalapsín-buszcsatlakozók
Szabványosított házméretek
A BC sorozat házai megfelelnek a DIN EN 43880 szabványnak.
Szabványosított házméretek
Házvéglapok kijelzőkkel és fóliabillentyűzetekkel
Házvéglapok beépített kijelzőkkel és opcionális fóliabillentyűzetekkel a korszerű kijelzési és kezelési megoldásokhoz
Házvéglapok kijelzőkkel és fóliabillentyűzetekkel
Illeszkedő nyomtatott áramköri csatlakozók nagy választéka
Készülékfejlesztéseihez használja megfelelő nyomtatott áramköri csatlakozásaink nagy választékát.
Illeszkedő nyomtatott áramköri csatlakozók nagy választéka
Különböző beépítési szélességek
A házak 17,8 mm és 161,6 mm közötti különböző beépítési szélességgel kaphatók.
Különböző beépítési szélességek
Konfigurálható beépítési tér
A beépítési tér konfigurálható. Így ideálisan illeszthető a csatlakozástechnikához.
Konfigurálható beépítési tér
Hűtőtest
Passzív hűtőtestek hőszimulációval a megbízható hőleadás érdekében.
További információk a passzív hűtőtestekről
Hűtőtest

A BC sorozat: az ideális házrendszer okosházakhoz

Az áram és az adatok a 8 vagy 16 pólusú kalapsín-buszcsatlakozón oszthatók fel. A konfigurálható csatlakozótér rugalmasan használható több csatlakozó, ill. több elektronikai elem számára. A nyomtatott áramköri lapok különféleképpen helyezhetők el, így az elektronika számára optimális lehet a helykínálat.

Jövőorientált épületautomatizálás a BC sorozatú házakkal


Jövőorientált épületautomatizálás a BC sorozatú házakkal

Elektronikaházak sokoldalú csatlakozástechnológiával
NYÁK csatlakozástechnikájú házak
Különböző véglapváltozatok a BC elektronikaházakhoz
Készülékbekötés kalapsín-buszcsatlakozóval
Optikai jelzők
Elektronikaházak sokoldalú csatlakozástechnológiával

Újraértelmezett rugalmasság az innovatív moduláris felső résszel: döntse el Ön, hogy hol és mennyi beépíthető helyre van szüksége. Így mindig alkalmazásához alakíthatja a készülékház felső részét. A ház illeszkedik az Ön konstrukciós elvárásaihoz. A különböző csatlakozástechnikák testre szabott beépítése problémamentesen működik. A DIN 43880 szabványnak megfelelő házgeometria ideális a készülékek installációs elosztókba való beépítéséhez.

NYÁK csatlakozástechnikájú házak

A BC sorozat sokoldalúságának döntő tényezője a NYÁK csatlakozástechnika szabad megválaszthatósága. Ehhez az installációs beépíthető készülékházak különböző befogótereket kínálnak:

  • BC...U11 kis befogótérrel nyomtatott áramköri csatlakozókhoz: ideális a COMBICON compact család csatlakozástechnikája számára

  • BC...U22 tágas befogótérrel nyomtatott áramköri csatlakozókhoz: hagyományos csatlakozástechnikákhoz vagy adatvonali csatlakozókhoz

Különböző véglapváltozatok a BC elektronikaházakhoz

A sokoldalúság mint a BC sorozat alapgondolata a véglap kialakítása során is fontos tényező volt. Ön bármilyen követelményt támaszthat a készülékével szemben: a véglap átlátszó vagy szürke kivitelben kapható és plombálható. A véglap kézzel nyitható, mögötte egy műanyag lap található kijelzők vagy kezelőszervek integrálásához.

Készülékbekötés kalapsín-buszcsatlakozóval

Tegye lehetővé moduljainak gyors és egyszerű bekötését. Az okos készülékkoncepció kulcsa a buszcsatlakozó:

  • Az adatok és a teljesítmény sorosan vagy párhuzamosan vihető át (4 ​​x​​ ​​teljesítmény, 2 x soros, 10 x párhuzamos)​

  • Egyszerű modulinstallálás, modulcsere a kapcsolat bontása nélkül, kisebb vezetékezési ráfordítás

  • 16 aranyozott érintkező a jó vezetőképesség érdekében

Optikai jelzők

Az elektronikaházakhoz való HS LC fényvezetők különböző kivitelekben kaphatók, és optimálisan az elektronikaházakhoz vannak hangolva. Ezen felül, az fényvezetők elektrosztatikus kisülés ellen védettek.

Egyszerű szerelés a nyomtatott áramköri lapba sajtolható csapokkal. Kívánságra szervizszolgáltatásként felkínáljuk az Ön elektronikaházának szükséges átalakítását.

BC sorozatú elektronikaházak szerelési útmutatója

A moduláris felépítésnek köszönhetően a BC ház szerelése gyors és könnyű. A rendszerbe számos NYÁK csatlakozástechnika és házvéglap integrálható. Az alapot egy szabványos készülékház-alsórész adja.

Fejlesztőkészlet elektronikaházakhoz

Gyors és költségoptimalizált fejlesztés a fejlesztőkészletekkel

Fejlesztőkészleteink használatával gyorsan kifejlesztheti prototípusait és nullszériás készülékeit. A készletek komplett házmegoldásokat tartalmaznak beépített csatlakozástechnikával és hozzáillő lyukraszteres nyomtatott áramköri lapokkal. Specifikus buszcsatlakozókkal teljes készülékrendszerek valósíthatók meg.

A boltban állítsa össze fejlesztőkészletét és máris megkezdheti a készülékfejlesztést.

RPI-BC fejlesztőkészlet Raspberry Pi számítógéphez

RPI-BC fejlesztőkészletek Raspberry Pi számítógéphez

Az RPI-BC kalapsínre szerelhető készülékház speciálisan Raspberry Pi számítógépek elhelyezésére alkalmas. Kombinálható a HBUS kalapsín-buszcsatlakozókkal és az SC sorozat fejlesztőkészleteivel is. A házban a Raspberry Pi kártya mellett további nyomtatott áramköri lapok is elhelyezhetők. Így további építőelemek és kapcsolások integrálhatók.

  • Beépítési szélesség: 107,6 mm

  • Raspberry Pi A+, B+, B2 számítógéphez alkalmas

  • Kalapsínre vagy falra szerelhető.

E-cikk
Az elektronikaházak választékának áttekintése

Fedezze fel a kalapsínre szerelhető készülékházakat és a kültéri alkalmazásokat, és ismerje meg, hogy az elektronikaházak milyen sokoldalúan alkalmazkodhatnak az Ön egyedi igényeihez.

Az e-cikk megnyitása
Kalapsínre szerelhető és terepi készülékházak
Elektronikaház kalapsínhez

Az elektronikaházak műszaki alapjai Kalapsínes megoldások

Az elektronikaházak a készülékek elemi összetevői. Meghatározzák azok kinézetét, és megvédik az elektronikát a külső behatásoktól. Ezenkívül lehetővé teszik a fölérendelt egységekbe való beszerelést is. A készülékgyártóknak ezért sokféle részletet kell figyelembe venniük, és ez nemcsak a konstrukcióra vonatkozik, hanem a ház kiválasztására is, amikor az anyagokról vagy a minőségvizsgálatról van szó. Ebben a füzetben megtalálható minden részlet.

Ház a Raspberry Pi számítógép integrálásához

Együtt használható a Raspberry Pi elektronikaházakkal

A BC sorozat tökéletesen alkalmas a Raspberry Pi miniszámítógépek integrálására is. A kalapsínre szerelhető RPI-BC készülékház Raspberry Pi számítógépek elhelyezésére alkalmas - így ezekben az alkalmazásokban is teljes egészében kihasználható a BC sorozat összes erőssége és előnye.

Ideálisan alkalmas e szektorok számára

A legkülönbözőbb alkalmazások mellett a BC ház többek között az alábbi szektorokban is használható.

A BC modular sorozat elektronikaházai alkalmazásban
A BC sorozat egy Raspberry Pi számítógéphez készült házának robbantott ábrája
Elektronikaház USB-HDMI alkalmazással
A BC modular sorozat elektronikaházai alkalmazásban

A Phoenix Contact BC házrendszere az energiavezérlő funkcionális csomagolásaként szolgál. A készülék távfűtő erőműveket vezérel, kapcsol hálózatba, illetve felügyel. Az Energy Conroller moduláris házkoncepciójában fontos szerepet játszik a kalapsín-buszcsatlakozó.

Tudjon meg többet erről az alkalmazásról
A BC sorozat egy Raspberry Pi számítógéphez készült házának robbantott ábrája

Az RPI-BC sorozatú elektronikaházak alkalmasak a Raspberry Pi számítógépek befogadására. Az RPI-BC házak a DIN 43880 szabvány szerinti kialakításúak, és kalapsínen vagy a falon rögzíthetők. Az opcionális interfészekkel egyszerűen bővíthetők a beépített single-board-computer funkciói.

Elektronikaház USB-HDMI alkalmazással

Vezérlő különböző csatlakozókkal: az USB és HDMI szervizcsatlakozókkal egyszerűen üzembe helyezheti készülékeit.