BC F SPT 1,5/4 KMGY - Vakdugó
1340862

Kalapsínre szerelhető készülékház DIN​ 43880 szabványú installációs elosztókban való használatra, Vakdugó az SPT-THR 1,5 nem beültetett kapocstartományához, szélesség: 14,83 mm, magasság: 7,7 mm, mélység: 3,06 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Egymással összehangolt ház- és csatlakozórendszer a gyors készülékfejlesztés érdekében
Egyedi online konfigurálás az épületautomatizálás sokrétű alkalmazásaihoz
Direkt rugós nyomtatott áramköri kapocs a kényelmes előlapi kezeléshez és telepítési időmegtakarításhoz
Csatlakozástechnika a nyomtatott áramköri lapok automatizált szereléséhez