UT 4-TWIN/ 1P BU - Átvezető sorkapocs
3060270

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 3, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros / dugaszolható csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A különböző - oldalsó vagy felfelé mutató - leágazási irányú csatlakozók gyakorlatias, hatékony vezetékezést tesznek lehetővé. Ennek köszönhetően magas rugalmasság érhető el, ami megfelel a legkülönbözőbb alkalmazási területeknek
A csavaros peremek a dugaszok biztonságos rögzítésére szolgálnak