UP 4/ 8 - Csatlakozó
3060186

Csatlakozó, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 32 A, pólusszám: 8, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2- 6 mm2, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Vezetőcsatlakozás felülről
A csavar kezelése oldalról történik
A két dugaszhellyel rendelkező négyvezetős kapocs alkalmazásával ez a dugaszkialakítás helytakarékos potenciálelosztást tesz lehetővé