Bal dugaszelem, a csatlakozóház bal oldalán rögzítőcsap nélkül, jobb oldalon nyitva, fedél nélkül
UP 4/ 1-L
-
Csatlakozó
3060021
Csatlakozó, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 32 A, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2- 6 mm2, szín: szürke
Termékrészletek
IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: NL-34722_A1| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | |||
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Többvezetős csatlakozás | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Többvezetős csatlakozás | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
KEMA-KEUR
Engedély azonosítója: 71-114072 REV.1| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | |||
CSA
Engedély azonosítója: 13631EAC
Engedély azonosítója: KZ7500651131219505Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az egyénileg konfekcionálható COMBI dugaszok minden feladathoz a felhasználó által önállóan megvalósítható megoldást kínálják
A csavaros dugaszok bármilyen csatlakozástechnikájú COMBI kapoccsal kombinálhatók és két változatban kaphatók
A dugaszok közvetlenül a helyszínen a felhasználási célnak megfelelően 1 pólusú dugaszelemekből pattinthatók össze
A két dugaszhellyel rendelkező négyvezetős kapocs alkalmazásával ez a dugaszkialakítás helytakarékos potenciálelosztást tesz lehetővé