UPBV 4/ 6 - Csatlakozó
3045855

Csatlakozó, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 32 A, pólusszám: 6, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2- 6 mm2, szín: szürke

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Standard FBS ... átkötőhídakkal áthidalható
Dugasz oldalsó vezetékcsatlakoztatási iránnyal
A csatlakoztatott vezetők így helytakarékosan, közvetlenül a kábelcsatornába vezethetők