A hosszanti és keresztirányú zárókengyeles reteszelés sűrű sorolást, rugalmas szerelést és a dugaszolható csatlakozók egyszerű kézi cseréjét teszi lehetővé. A reteszelőkengyel üvegszál erősítésű poliamidból készül.
Érintkezőbetét, pólusszám: 6+36+PE, méret: B16, teljesítményérintkezők: 6, vezérlőérintkezők: 36, Aljzat, Krimpcsatlakozás, 690 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, alkalmazás: Teljesítmény / jel