A hosszanti és keresztirányú zárókengyeles reteszelés sűrű sorolást, rugalmas szerelést és a dugaszolható csatlakozók egyszerű kézi cseréjét teszi lehetővé. A reteszelőkengyel üvegszál erősítésű poliamidból készül.
Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 4xKOAX, teljesítményérintkezők: 0, vezérlőérintkezők: 4, Csap, Forrasztó- és krimpcsatlakozás, 48 V, 2 A, 0,2 mm2 ... 0,8 mm2, alkalmazás: Jel