HC-HV06-I-CT-F - Érintkezőbetét
1405263

Érintkezőbetét, pólusszám: 6+2+PE, méret: B16, teljesítményérintkezők: 6, vezérlőérintkezők: 2, csatlakozások száma pólusonként: 1, Aljzat, Krimpcsatlakozás, 690 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint