CK2,5-ED-2,50BU AU
-
Krimpérintkező
1674862
Krimpérintkező, sorozat: HC-M-06, Aljzat, esztergált, érintkező-átmérő: 2,5 mm, csatlakozási keresztmetszet: 2,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 14...14 , érintkező anyaga: Cu ötvözet