CK2,5-ED-1,50BU AG - Krimpérintkező
1663679

Krimpérintkező, sorozat: HC-M-06, Aljzat, esztergált, érintkező-átmérő: 2,5 mm, csatlakozási keresztmetszet: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16...16 , érintkező anyaga: Cu ötvözet

Termékrészletek









Kompatibilis termékek