CK2,5-ED-1,50ST AG - Krimpérintkező
1663608

Krimpérintkező,  érintkező-átmérő: 2,5 mm,  csavart,  Csap,  érintkező anyaga: Rézötvözet,  érintkezőfelület: ezüstözött,  csatlakozási keresztmetszet: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16


Termékrészletek









Kompatibilis termékek