CK2,5-ED-0,37BU AU - Krimpérintkező
1585647

Krimpérintkező, sorozat: HC-M-06, Aljzat, esztergált, érintkező-átmérő: 2,5 mm, csatlakozási keresztmetszet: 0,14 mm2 ... 0,37 mm2, AWG 22...26 , érintkező anyaga: Cu ötvözet

Termékrészletek








Kompatibilis termékek