A hosszanti és keresztirányú zárókengyeles reteszelés sűrű sorolást, rugalmas szerelést és a dugaszolható csatlakozók egyszerű kézi cseréjét teszi lehetővé. A reteszelőkengyel üvegszál erősítésű poliamidból készül.
Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: Rozsdamentes acél 316L, alkalmazás: Ex, kábel külső átmérője 9,5 mm ... 15,9 mm, árnyékolás: van, csatlakozómenet: M20 x 1,5, szín: ezüstszínű