HC-Q-I-RJ45I-AD-08-PC-M - Érintkezőbetét
1077119

Érintkezőbetét, pólusszám: RJ45, méret: D7, kivitel : RJ45, Csap, 50 V, 1 A, alkalmazás: Adatok, Adapter RJ45 csatlakozóval

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint