HC-Q-I-RJ45 GC-F/F
-
Érintkezőbetét
1422590
Érintkezőbetét, pólusszám: RJ45, méret: D7, kivitel : RJ45, Aljzat, 50 V, 1 A, alkalmazás: Adatok, Gender changer
Termékrészletek
| Általános adatok | Használja a tartozéklistában található patchkábelt. |
| Általános adatok | A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők. |
| Sorozat | HC-Q |
| Alkalmazás | Adatok |
| Kialakítás | D7 |
| Érzékelő fajtája | Ethernet |
| Pólusszám | 8 |
| Profil | RJ45 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 21 mm |
| Magasság | 39 mm |
| Hossz | 21 mm |
| Csatlakozástechnika | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC / EN |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Rögzítőcsavarok a HEAVYCON házak szereléséhez) |
| Méretezési feszültség (III/3) | 50 V |
| Méretezési átütési szilárdság | 0,8 kV |
| Méretezési áram | 1 A |
| Szigetelési ellenállás | 100 MΩ |
| UN névleges feszültség | 50 V |
| Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT6A |
| Anyag Készülékház | PA 6.6 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Érintkező anyaga | Rézötvözet |
| Érintkezőfelület anyaga | Au |
| Érintkezőtartó anyaga | PC |
| Szabványok / rendelkezések | PC |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| Vizsgálat | |
| Szabványok / rendelkezések | PC: Tűzvédelem kötöttpályás járművekben − R22, R23 és R24-es előírások a DIN EN 45545-2 szerint (Veszélyességi szint HL1 - HL3) |
| Cikkszám | 1422590 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF7ABJ |
| Termékkulcs | AF7ABJ |
| GTIN | 4055626328393 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 17,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 15 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
HC-D 7-DS-IP65 - Tömítőcsavar 1686229
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkábel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkábel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkábel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkábel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkábel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkábel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkábel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patchkábel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patchkábel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Patchkábel 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Patchkábel 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Patchkábel 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Patchkábel 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Patchkábel 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Patchkábel 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Patchkábel 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Patchkábel 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Patchkábel 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkábel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkábel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkábel 2891576
-
NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Patchkábel 1413158
-
NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - Patchkábel 1413159
-
NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - Patchkábel 1413160
-
NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - Patchkábel 1413161
-
NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - Patchkábel 1413162
-
NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - Patchkábel 1413163
-
NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - Patchkábel 1413164
-
NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - Patchkábel 1413165
-
NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Patchkábel 1413166
-
HC-Q-I-RJ45I-AD-08-PC-M - Érintkezőbetét 1077119
-
HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M - Érintkezőbetét 1077120
-
HC-Q-I-RJ45-08-M - Érintkezőbetét 1077117
Az Ön előnyei
Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51