NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - Patchkábel
1413164

Patchkábel, védettség: IP20, kábelhossz: 10 m, pólusszám: 8, 10 GBit/s, CAT6A, csatlakozási mód: Pierce csatlakozás, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/FTP, vízkék RAL 5021

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Tökéletes választás ipari alkalmazásokhoz
Tökéletes választás irodába, épületbe és védett ipari alkalmazásokba (pl. kapcsolószekrényekben)
Kompakt meghajlítás