Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

CUC-INI-C1ZNI-S/R4IP8 - RJ45-ös tollbetét
1421129

RJ45-ös tollbetét, felépítés: RJ45, védettség: IP20, pólusszám: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), anyag: Fém, csatlakozási mód: Késes kapocscsatlakozás, csatlakozási keresztmetszet: AWG 23- 22, kábelleágazás: egyenes, Ethernet / PROFINET

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és időtakarékos konfekcionálás az IDC gyorscsatlakozás-technika segítségével
Az EAC, UL 1863 és CAN/CSA C22.2 engedélyek révén világszerte használható
Optimális kísérőeszköz a terepen végzett szerviz- és javítási munkálatok során, mivel a szereléshez nincs szükség célszerszámokra