CUC-V14-C1S-S/R4IP8
-
RJ45 dugaszcsatlakozók
1407908
RJ45 dugaszcsatlakozók, védettség: IP65/IP67, pólusszám: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), anyag: Fém, csatlakozási mód: IDC gyorscsatlakozás, csatlakozási keresztmetszet: AWG 23- 22, kábelleágazás: egyenes
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Rozsdamentes acél kivitel
Push-Pull ADVANCE dugaszolható csatlakozó
A szándékolatlan kihúzás elleni reteszelő rendszer
Legkedvezőbb ESD- és EMC-jellemzők - biztonságos átvitel
Az adatátvitelt 360°-os árnyékolás védi