CUC-INI-C1ZNI-S/R4IP10G8 - RJ45-ös tollbetét
1157963

RJ45-ös tollbetét, felépítés: RJ45, védettség: IP20, pólusszám: 8, 10 GBit/s, CAT6A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009), anyag: Fém, csatlakozási mód: Késes kapocscsatlakozás, csatlakozási keresztmetszet: AWG 23- 22, kábelleágazás: egyenes, Ethernet

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és időtakarékos konfekcionálás az IDC gyorscsatlakozás-technika segítségével
Az EAC, UL 1863 és CAN/CSA C22.2 engedélyek révén világszerte használható
Optimális kísérőeszköz a terepen végzett szerviz- és javítási munkálatok során, mivel a szereléshez nincs szükség célszerszámokra
Jövőálló: CAT6A és 10 Gbit/s használatával
Biztonságos adatátvitel ipari alkalmazásokban is a 360°-os árnyékolás következtében