A hosszanti és keresztirányú zárókengyeles reteszelés sűrű sorolást, rugalmas szerelést és a dugaszolható csatlakozók egyszerű kézi cseréjét teszi lehetővé. A reteszelőkengyel üvegszál erősítésű poliamidból készül.
Aljzat tokozat B24, hosszanti kengyellel, anyag: PA 6.6-FR, védőfedél anyaga: PC, kábel-leágazások: 2, oldalsó, 2x M32, magasság: 84 mm, kábeltömszelence: nélkül, védőfedél: igen, Standard, 2 szűkítő adapterrel