HC-D 7-I-CT-F - Érintkezőbetét
1584347

Érintkezőbetét, pólusszám: 7+PE, méret: D7, csatlakozások száma pólusonként: 1, Aljzat, Krimpcsatlakozás, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, csak műanyag készülékházakhoz alkalmas

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Vasúti járművekben alkalmazható, megfelel a DIN EN 45545-2 szabvány R22, R23 és R24 követelménymondatainak a HL1, HL2 és HL3 kockázati szinteken.
Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint